(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVPPL1010H11
SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ) センバンヨウホルダ

SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ) SVPPL1010H11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,493円
税込単価
8,242円

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SVPPL1010H11 解除

Loading...

SVPPL1010H11 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVPPL1010H11

10
10
10

1個

7,493( 8,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

SVPPL1010H11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ)の型番SVPPL1010H11のページです。
型番SVPPL1010H11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ)

SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ)

    SEC-外径バイト SVPC型

    SEC-外径バイト SVPC型

      SEC-70型バイト PRDC型

      SEC-70型バイト PRDC型

        SEC-D型バイト DDNN型

        SEC-D型バイト DDNN型

          SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

          SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

            SEC-SD型倣いバイト SDJC型

            SEC-SD型倣いバイト SDJC型

              SEC-SV型倣いバイト SVJC型

              SEC-SV型倣いバイト SVJC型

                T-REXバイト DTR55Q

                T-REXバイト DTR55Q

                  SEC-M型バイト MWLN型

                  SEC-M型バイト MWLN型

                    SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)

                    SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)

                      SWC-SV型 ミニバイト SVLC型

                      SWC-SV型 ミニバイト SVLC型

                        スモールツールホルダ STGC(P)型(外径加工)

                        スモールツールホルダ STGC(P)型(外径加工)

                          外径ホルダ PVLN型(外径・倣い加工)

                          外径ホルダ PVLN型(外径・倣い加工)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ
                            通常価格 7,493円 7,493円 7,085円 7,980円 7,493円 7,493円 10,490円 9,828円 9,912円 7,494円 7,493円 6,980円 8,080円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) W(六角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 11 - - 15 - - 16 17 08 11 11 - 16
                            切込み角 P:117.5°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり)

                            SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVPPL1212H11
                            SVPPL1616H11
                            SVPPR1010H11
                            SVPPR1212H11
                            SVPPR1616H11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121212

                            8,438円

                            ( 9,282円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161616

                            7,493円

                            ( 8,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101010

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121212

                            8,438円

                            ( 9,282円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161616

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました