(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCACL161609
SEC-ミ二バイト SC型 センバンヨウホルダ

SEC-ミ二バイト SC型 SCACL161609

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,438円
税込単価
9,282円

【仕様】・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SCACL161609 解除

Loading...

SCACL161609 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCACL161609

09
16
16
100
CC□□09T3
TRX15
3.4
16

1個

8,438( 9,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

SCACL161609で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミ二バイト SC型の型番SCACL161609のページです。
型番SCACL161609に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ミ二バイト SC型

SEC-ミ二バイト SC型

    SEC-外径バイト SVVC型

    SEC-外径バイト SVVC型

      SEC-SV型倣いバイト SVJC型

      SEC-SV型倣いバイト SVJC型

        SEC-外径バイト SVPC型

        SEC-外径バイト SVPC型

          CRSN SEC-ソリッドスミボロンバイト

          CRSN SEC-ソリッドスミボロンバイト

            SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ)

            SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ)

              J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

              J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

                SEC-外径バイト CSDP型

                SEC-外径バイト CSDP型

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

                    SEC-D型バイト DDJN型(勝手:右)

                    SEC-D型バイト DDJN型(勝手:右)

                      外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

                      外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

                        SEC-外径バイト CTFP型

                        SEC-外径バイト CTFP型

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 7,493円 10,490円 10,490円 7,493円 14,532円 7,493円 7,870円 13,128円 15,850円 7,980円 7,640円 13,128円 10,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            切込み角 A:90°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) クランプオン(C) クランプオン(C)

                            SEC-ミ二バイト SC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCACL101006
                            SCACL121209
                            SCACL202009
                            SCACR080806
                            SCACR101006
                            SCACR121209
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            7,493円

                            ( 8,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            061010100CC□□0602TRX101.510

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091212100CC□□09T3TRX153.412

                            8,284円

                            ( 9,112円 )
                            1個 -

                            1日目

                            092020125CC□□09T3TRX153.420

                            7,493円

                            ( 8,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0688100CC□□0602TRX101.58

                            7,493円

                            ( 8,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            061010100CC□□0602TRX101.510

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091212100CC□□09T3TRX153.412

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました