(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSBCL101007
SEC-ミニバイト SS型 センバンヨウホルダ

SEC-ミニバイト SS型 SSBCL101007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,493円
税込単価
8,242円

【仕様】・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SSBCL101007 解除

Loading...

SSBCL101007 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSBCL101007

07
10
10
100
SC□□0702
TRX10
2
10

1個

7,493( 8,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

SSBCL101007で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミニバイト SS型の型番SSBCL101007のページです。
型番SSBCL101007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ミニバイト SS型

SEC-ミニバイト SS型

    SEC-ミニバイト STGC型

    SEC-ミニバイト STGC型

      SEC-ミニバイト STAC型

      SEC-ミニバイト STAC型

        SEC-ミニバイト SDNC型

        SEC-ミニバイト SDNC型

          SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

          SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

            SEC-ミニバイト SCAC-X型

            SEC-ミニバイト SCAC-X型

              SEC-SD型倣いバイト SDJC型

              SEC-SD型倣いバイト SDJC型

                SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

                SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

                  SWC-SV型 ミニバイト SVLC型

                  SWC-SV型 ミニバイト SVLC型

                    SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

                    SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

                      SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)

                      SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)

                        SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

                        SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

                          SEC-D型バイト DVJN型

                          SEC-D型バイト DVJN型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,493円 7,493円 7,493円 7,493円 23,728円 7,493円 7,493円 7,493円 7,493円 23,728円 7,494円 7,494円 9,397円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            切込み角 B:75°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) N:63°(オフセットなし) U:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D)

                            SEC-ミニバイト SS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSBCL121209
                            SSBCL161609
                            SSBCL202009
                            SSBCR101007
                            SSBCR121209
                            SSBCR161609
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091212100SC□□09T3TRX153.412

                            8,438円

                            ( 9,282円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091616100SC□□09T3TRX153.416

                            8,284円

                            ( 9,112円 )
                            1個 -

                            1日目

                            092020125SC□□09T3TRX153.420

                            7,493円

                            ( 8,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            071010100SC□□0702TRX10210

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            3日目

                            091212100SC□□09T3TRX153.412

                            8,438円

                            ( 9,282円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091616100SC□□09T3TRX153.416

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました