【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:V(35°ひ...
Loading...
【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)・クランプ方式:スクリューオン(S)
S32T-SVJBL1604-40で型番確定
SEC-ボーリングバイト S-SVJB型の型番S32T-SVJBL1604-40のページです。
型番S32T-SVJBL1604-40に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S20RSVJBR110325 |
S25SSVJBL110330 |
S25SSVJBR110330 |
S32T-SVJBR1604-40 |
S40T-SVJBL1604-50 |
S40T-SVJBR1604-50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | 適合チップ | クランプねじ | レンチ | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,410円 ( 19,151円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 右 | 25 | 20 | 200 | 19 | VB□□1103 | BFTX02508NV | TRX08 | 1.5 | |
19,937円 ( 21,931円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 左 | 30 | 25 | 250 | 24 | VB□□1103 | BFTX02508NV | TRX08 | 1.5 | |
19,937円 ( 21,931円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 右 | 30 | 25 | 250 | 24 | VB□□1103 | BFTX02508NV | TRX08 | 1.5 | |
22,073円 ( 24,280円 ) | 1個 | - | 5日目 | 16 | 右 | 40 | 32 | 300 | 30 | VB□□1604 | BFTX03508 | TRX10 | 2 | |
28,782円 ( 31,660円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 左 | 50 | 40 | 300 | 37 | VB□□1604 | BFTX03508 | TRX10 | 2 | |
28,782円 ( 31,660円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 右 | 50 | 40 | 300 | 37 | VB□□1604 | BFTX03508 | TRX10 | 2 |