(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SEC-ボーリングバイト S-STUP型
  • SALE 2025/03/31まで

SEC-ボーリングバイト S-STUP型 (レビュー)

通常価格(税別)
9,975円 ~ 15,374円  特別価格 
税込価格
10,973円 ~ 16,911円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

SEC-ボーリングバイト S-STUP型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削加工用
    評価 5.0満足度:5.02023/01/16
    この商品は自社で切削加工用として購入したものです。使用感としては可もなく不可もなくといった感じです。自社での加工の目的が穴加工ではなく切削用なので、機能がちゃんと発揮できていないのかもしれませんが、精度等には問題ないので工具としては悪くないもののように思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    内径加工
    評価 5.0満足度:5.02019/02/03
    小径深穴加工の際はチップの選定が必要です。キリコの詰まりが注意です。剛性は問題なしです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ボーリングバイト S-STUP型

SEC-ボーリングバイト S-STUP型

    SEC-ボーリングバイト S-STUB型

    SEC-ボーリングバイト S-STUB型

      SEC-ボーリングバイト S-SCLP型

      SEC-ボーリングバイト S-SCLP型

        SEC-ボーリングバイト  D-SCLP型(防振)

        SEC-ボーリングバイト D-SCLP型(防振)

          SEC-ボーリングバイト C-SVUB/SVZB型

          SEC-ボーリングバイト C-SVUB/SVZB型

            SEC-ボーリングバイト B-SDUC型

            SEC-ボーリングバイト B-SDUC型

              SEC-ボーリングバイト D-STUP型(防振)

              SEC-ボーリングバイト D-STUP型(防振)

                SEC-ボーリングバイト S-SWUB型

                SEC-ボーリングバイト S-SWUB型

                  SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

                  SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

                    SEC-ボーリングバイト C-SCLP型

                    SEC-ボーリングバイト C-SCLP型

                      SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

                      SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

                        SEC-ボーリングバイト E-SCLC型

                        SEC-ボーリングバイト E-SCLC型

                          SEC-ボーリングバイト  C-SVQB型

                          SEC-ボーリングバイト C-SVQB型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 9,975円 9,912円 9,975円 26,466円 35,587円 18,662円 26,466円 9,912円 31,789円 31,789円 19,656円 30,953円 50,516円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。