(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S12MSSKPR090316
SEC-ボーリングバイト S-SSKP型 センバンヨウホルダ

SEC-ボーリングバイト S-SSKP型 S12MSSKPR090316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,361円
税込単価
11,397円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:S(四角形)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

S12MSSKPR090316 解除

Loading...

S12MSSKPR090316 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S12MSSKPR090316

16
12
150
11
12

1個

10,361( 11,397円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

S12MSSKPR090316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-SSKP型の型番S12MSSKPR090316のページです。
型番S12MSSKPR090316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

    SEC-ボーリングバイト B-SCLP型

    SEC-ボーリングバイト B-SCLP型

      SEC-ボーリングバイト S-SDUC型

      SEC-ボーリングバイト S-SDUC型

        SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

        SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

          SEC-ボーリングバイト B-SCLC型

          SEC-ボーリングバイト B-SCLC型

            SEC-ボーリングバイト B-SVQB型

            SEC-ボーリングバイト B-SVQB型

              内径加工用バイト StreamJetBar PDUNR/L形

              内径加工用バイト StreamJetBar PDUNR/L形

                SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

                SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

                  SEC-ボーリングバイト S-DCLN型

                  SEC-ボーリングバイト S-DCLN型

                    SEC-ボーリングバイト S-ECLN型

                    SEC-ボーリングバイト S-ECLN型

                      SEC-ボーリングバイト S-SDQC型

                      SEC-ボーリングバイト S-SDQC型

                        スミボロン小径ボーリングバイト BNB型

                        スミボロン小径ボーリングバイト BNB型

                          SEC-ボーリングバイト S-DDQN型

                          SEC-ボーリングバイト S-DDQN型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 10,361円 18,662円 10,940円 23,166円 16,024円 28,291円 22,490円 21,236円 23,166円 15,638円 10,940円 19,552円 29,538円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 09 - - - - 11 - - - - - 06 15
                            切込み角 K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外

                            SEC-ボーリングバイト S-SSKP型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S12MSSKPL090316
                            S16RSSKPL090320
                            S16RSSKPR090320
                            S20SSSKPL090325
                            S20SSSKPR090325
                            S25TSSKPL090328
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            11,303円

                            ( 12,433円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16121501112

                            11,513円

                            ( 12,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20162001516

                            11,513円

                            ( 12,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20162001516

                            14,181円

                            ( 15,599円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25202501820

                            14,181円

                            ( 15,599円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25202501820

                            15,374円

                            ( 16,911円 )
                            1個 -

                            1日目

                            28253002225

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました