(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S16RSSKCL09T320
SEC-ボーリングバイト S-SSKC型 センバンヨウホルダ

SEC-ボーリングバイト S-SSKC型 S16RSSKCL09T320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,513円
税込単価
12,664円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:S(四角形)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

S16RSSKCL09T320 解除

Loading...

S16RSSKCL09T320 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
加工用途
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク材質
適合チップ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S16RSSKCL09T320

内径・通し穴 / 端面・止まり穴
09
K:75°(オフセットあり)
20
3
16
200
15
16
SC□□09T3□□
TRX15
3.4

1個

11,513( 12,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

S16RSSKCL09T320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-SSKC型の型番S16RSSKCL09T320のページです。
型番S16RSSKCL09T320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ボーリングバイト S-SSKC型

SEC-ボーリングバイト S-SSKC型

    SEC-ボーリングバイト S-CSKP型

    SEC-ボーリングバイト S-CSKP型

      SEC-ボーリングバイト S-CTFP型

      SEC-ボーリングバイト S-CTFP型

        SEC-ボーリングバイト B-SCLC型

        SEC-ボーリングバイト B-SCLC型

          SEC-ボーリングバイト S-DCLN型

          SEC-ボーリングバイト S-DCLN型

            SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

            SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

              SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

              SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

                SEC-ボーリングバイト B-SVQB型

                SEC-ボーリングバイト B-SVQB型

                  SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

                  SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

                    SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

                    SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

                      SEC-ボーリングバイト E-STUP型

                      SEC-ボーリングバイト E-STUP型

                        SEC-ボーリングバイト B-SCLP型

                        SEC-ボーリングバイト B-SCLP型

                          SEC-ボーリングバイト S-STUB型

                          SEC-ボーリングバイト S-STUB型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 11,513円 12,215円 10,361円 16,024円 23,166円 10,361円 23,166円 28,291円 31,789円 21,236円 30,953円 18,662円 9,912円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目  
                            適合チップ形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ5°(B)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) クランプオン(C) クランプオン(C) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            SEC-ボーリングバイト S-SSKC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S16RSSKCR09T320
                            S20SSSKCL09T325
                            S20SSSKCR09T325
                            S25TSSKCR120432
                            S32USSKCR120440
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            シャンク材質 適合チップ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            11,513円

                            ( 12,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            端面・止まり穴 / 内径・通し穴09K:75°(オフセットあり)203162001516SC□□09T3□□TRX153.4

                            14,181円

                            ( 15,599円 )
                            1個 -

                            1日目

                            端面・止まり穴 / 内径・通し穴09K:75°(オフセットあり)253202501820SC□□09T3□□TRX153.4

                            14,181円

                            ( 15,599円 )
                            1個 -

                            1日目

                            端面・止まり穴 / 内径・通し穴09K:75°(オフセットあり)253202501820SC□□09T3□□TRX153.4

                            15,374円

                            ( 16,911円 )
                            1個 -

                            1日目

                            端面・止まり穴 / 内径・通し穴12K:75°(オフセットあり)323253002325SC□□1204□□TRX205

                            17,972円

                            ( 19,769円 )
                            1個 -

                            1日目

                            端面・止まり穴 / 内径・通し穴12K:75°(オフセットあり)403323503032SC□□1204□□TRX205

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました