【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひ...
Loading...
【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)
S10KSCLPL080212で型番確定
SEC-ボーリングバイト S-SCLP型の型番S10KSCLPL080212のページです。
型番S10KSCLPL080212に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S10KSCLPR080212 |
S12M-SCLPL0903-16 |
S12M-SCLPR0903-16 |
S12MSCLPL080214 |
S12MSCLPR080214 |
S16RSCLPL090318 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク材質 | 適合チップ | クランプねじ | レンチ | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,975円 ( 10,973円 ) | 1個 | - | 3日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 08 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 12 | 3 | 10 | 125 | 9 | 鋼 | CP□□0802 | BFTX0305A | TRX10 | 2 | |
10,361円 ( 11,397円 ) | 1個 | - | 3日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 09 | 左 | L:95°(オフセットあり) | 16 | 3 | 12 | 150 | 11 | 鋼 | CP□□0903 | BFTX0407A | TRX15 | 3.4 | |
11,303円 ( 12,433円 ) | 1個 | - | 1日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 09 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 16 | 3 | 12 | 150 | 11 | 鋼 | CP□□0903 | BFTX0407A | TRX15 | 3.4 | |
11,303円 ( 12,433円 ) | 1個 | - | 1日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 08 | 左 | L:95°(オフセットあり) | 14 | 3 | 12 | 150 | 11 | 鋼 | CP□□0802 | BFTX0305A | TRX10 | 2 | |
10,361円 ( 11,397円 ) | 1個 | - | 3日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 08 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 14 | 3 | 12 | 150 | 11 | 鋼 | CP□□0802 | BFTX0305A | TRX10 | 2 | |
11,513円 ( 12,664円 ) | 1個 | - | 1日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 09 | 左 | L:95°(オフセットあり) | 18 | 3 | 16 | 200 | 15 | 鋼 | CP□□0903 | BFTX0407A | TRX15 | 3.4 |