【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひ...
Loading...
【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)
S10KSCLCR060212で型番確定
SEC-ボーリングバイト S-SCLC型の型番S10KSCLCR060212のページです。
型番S10KSCLCR060212に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S08H-SCLCL04X1-08 |
S08H-SCLCR03X1-05 |
S08H-SCLCR03X1-06 |
S12MSCLCL060214 |
S12MSCLCR060214 |
S16R-SCLCL0602-18 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク材質 | 適合チップ | クランプねじ | レンチ | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,811円 ( 11,892円 ) | 1個 | - | 1日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 04 | 左 | L:95°(オフセットあり) | 8 | 3 | 8 | 100 | 7 | 鋼 | CC□□04X1 | BFTX0203N | TRX06 | 0.5 | |
9,912円 ( 10,903円 ) | 1個 | - | 3日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 03 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 5 | 3 | 8 | 100 | 7 | 鋼 | CC□□03X1 | BFTX016033 | TRX06 | 0.2 | |
10,811円 ( 11,892円 ) | 1個 | - | 1日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 03 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 6 | 3 | 8 | 100 | 7 | 鋼 | CC□□03X1 | BFTX016033 | TRX06 | 0.2 | |
11,303円 ( 12,433円 ) | 1個 | - | 1日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 06 | 左 | L:95°(オフセットあり) | 14 | 3 | 12 | 150 | 11 | 鋼 | CC□□0602□□ | BFTX02506N | TRX08 | 1.5 | |
10,361円 ( 11,397円 ) | 1個 | - | 3日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 06 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 14 | 3 | 12 | 150 | 11 | 鋼 | CC□□0602□□ | BFTX02506N | TRX08 | 1.5 | |
11,513円 ( 12,664円 ) | 1個 | - | 1日目 | 端面・止まり穴 / 内径・通し穴 | 06 | 左 | L:95°(オフセットあり) | 18 | 3 | 16 | 200 | 15 | 鋼 | CC□□0602□□ | BFTX02506N | TRX08 | 1.5 |