(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S32S-PSKNL1204-40
SEC-ボーリングバイト S-PSKN型 ブヒン (スミトモデンコウ)

SEC-ボーリングバイト S-PSKN型 S32S-PSKNL1204-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,572円
税込単価
31,429円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:S(四角形)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

S32S-PSKNL1204-40 解除

Loading...

S32S-PSKNL1204-40 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
シート
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S32S-PSKNL1204-40

12
40
32
250
30
SN□□1204□□
LCS4
LSS42B
LH030

1個

28,572( 31,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

S32S-PSKNL1204-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-PSKN型の型番S32S-PSKNL1204-40のページです。
型番S32S-PSKNL1204-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ボーリングバイト S-PSKN型

SEC-ボーリングバイト S-PSKN型

    SEC-ボーリングバイト S-PTFN型

    SEC-ボーリングバイト S-PTFN型

      SEC-ボーリングバイト S-PSYN型

      SEC-ボーリングバイト S-PSYN型

        SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

        SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

          SEC-ボーリングバイト S-PDZN型

          SEC-ボーリングバイト S-PDZN型

            SEC-ボーリングバイト S-ESKN型

            SEC-ボーリングバイト S-ESKN型

              SEC-ボーリングバイト S-EDZN型

              SEC-ボーリングバイト S-EDZN型

                SEC-ボーリングバイト S-ETFN型

                SEC-ボーリングバイト S-ETFN型

                  SEC-ボーリングバイト S-CSKP型

                  SEC-ボーリングバイト S-CSKP型

                    SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

                    SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

                      SEC-ボーリングバイト S-STUP型

                      SEC-ボーリングバイト S-STUP型

                        SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

                        SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

                          SEC-ボーリングバイト S-SWUB型

                          SEC-ボーリングバイト S-SWUB型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 28,572円 21,236円 28,572円 21,236円 28,572円 18,884円 20,990円 17,311円 12,215円 10,361円 9,975円 19,656円 9,912円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B)
                            切込み角 K:75°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) Y:85°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) ISO規格外 K:75°(オフセットあり) ISO規格外 - K:75°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) - U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) - クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S)

                            SEC-ボーリングバイト S-PSKN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S32S-PSKNR1204-40
                            S40T-PSKNL1204-50
                            S40T-PSKNR1204-50
                            S50U-PSKNL1204-63
                            S50U-PSKNR1204-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ シート レンチ

                            28,572円

                            ( 31,429円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12403225030SN□□1204□□LCS4LSS42BLH030

                            37,277円

                            ( 41,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12504030037SN□□1204□□LCS4LSS42BLH030

                            37,277円

                            ( 41,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12504030037SN□□1204□□LCS4LSS42BLH030

                            49,140円

                            ( 54,054円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12635035047SN□□1204□□LCS4LSS42BLH030

                            49,140円

                            ( 54,054円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12635035047SN□□1204□□LCS4LSS42BLH030

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました