(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S32S-PDZNL1504-40
SEC-ボーリングバイト S-PDZN型 ブヒン (スミトモデンコウ)

SEC-ボーリングバイト S-PDZN型 S32S-PDZNL1504-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,572円
税込単価
31,429円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

S32S-PDZNL1504-40 解除

Loading...

S32S-PDZNL1504-40 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S32S-PDZNL1504-40

40
32
250
30

1個

28,572( 31,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

S32S-PDZNL1504-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-PDZN型の型番S32S-PDZNL1504-40のページです。
型番S32S-PDZNL1504-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ボーリングバイト S-PDZN型

SEC-ボーリングバイト S-PDZN型

    SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

    SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

      SEC-ボーリングバイト S-SDUC型

      SEC-ボーリングバイト S-SDUC型

        SEC-ボーリングバイト B-SCLC型

        SEC-ボーリングバイト B-SCLC型

          SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

          SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

            SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

            SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

              SEC-ボーリングバイト E-SCLC型

              SEC-ボーリングバイト E-SCLC型

                SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

                SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

                  SEC-ボーリングバイト B-SDUC型

                  SEC-ボーリングバイト B-SDUC型

                    SEC-ボーリングバイト S-CTFP型

                    SEC-ボーリングバイト S-CTFP型

                      SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

                      SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

                        SEC-ボーリングバイト S-DCLN型

                        SEC-ボーリングバイト S-DCLN型

                          SEC-ボーリングバイト S-ECLN型

                          SEC-ボーリングバイト S-ECLN型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 28,572円 23,166円 10,940円 16,024円 31,789円 19,656円 30,953円 21,236円 18,662円 10,361円 10,361円 23,166円 15,638円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 15 - - - - - - - - - 09 - -
                            切込み角 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            SEC-ボーリングバイト S-PDZN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S32S-PDZNR1504-40
                            S40T-PDZNL1504-50
                            S40T-PDZNR1504-50
                            S50U-PDZNL1504-63
                            S50U-PDZNR1504-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)

                            28,572円

                            ( 31,429円 )
                            1個 -

                            1日目

                            403225030

                            37,277円

                            ( 41,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            504030037

                            37,277円

                            ( 41,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            504030037

                            49,140円

                            ( 54,054円 )
                            1個 -

                            1日目

                            635035047

                            49,140円

                            ( 54,054円 )
                            1個 -

                            1日目

                            635035047

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました