(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
23,166円 ~ 49,140円
税込価格
25,483円 ~ 54,054円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
シート
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
09
32
25
200
23
CN□□0903
LCS3
LSC32
LH025

1個

23,166( 25,483円 )

1日目

09
32
25
200
23
CN□□0903
LCS3
LSC32
LH025

1個

23,166( 25,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

    SEC-ボーリングバイト B-SCLC型

    SEC-ボーリングバイト B-SCLC型

      SEC-ボーリングバイト S-ECLN型

      SEC-ボーリングバイト S-ECLN型

        SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

        SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

          SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

          SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

            SEC-ボーリングバイト S-SDUC型

            SEC-ボーリングバイト S-SDUC型

              SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

              SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

                SEC-ボーリングバイト  C-SVQB型

                SEC-ボーリングバイト C-SVQB型

                  SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

                  SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

                    SEC-ボーリングバイト B-SVQB型

                    SEC-ボーリングバイト B-SVQB型

                      SEC-ボーリングバイト S-DCLN型

                      SEC-ボーリングバイト S-DCLN型

                        SEC-ボーリングバイト B-SVUB型

                        SEC-ボーリングバイト B-SVUB型

                          SEC-ボーリングバイト B-SDUC型

                          SEC-ボーリングバイト B-SDUC型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 23,166円 16,024円 15,638円 21,236円 19,656円 10,940円 10,361円 50,516円 31,789円 28,291円 23,166円 25,356円 18,662円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            SEC-ボーリングバイト S-PCLN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました