(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SEC-ボーリングバイト C-STUP型/C-STUB型

SEC-ボーリングバイト C-STUP型/C-STUB型 (レビュー)

通常価格(税別)
27,542円 ~ 64,584円
税込価格
30,296円 ~ 71,042円
通常出荷日
1日目~
【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)/ポジ5°(B)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

SEC-ボーリングバイト C-STUP型/C-STUB型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    旋盤の加工用で大径を削るために
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    旋盤の加工用で大径を削るために使用しました。価格優先で商品を選びました。ミスミの中で住友電工ハードメタルのものが一番安かったので選定しました。以来、10年~20年近く利用しています。長年使っていますが品質的には問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ボーリングバイト C-STUP型/C-STUB型

SEC-ボーリングバイト C-STUP型/C-STUB型

    SEC-ボーリングバイト S-DTR55C型

    SEC-ボーリングバイト S-DTR55C型

      SEC-ボーリングバイト C-SWUB型

      SEC-ボーリングバイト C-SWUB型

        SEC-ボーリングバイト  C-SVQB型

        SEC-ボーリングバイト C-SVQB型

          SEC-ボーリングバイト C-SSKP型

          SEC-ボーリングバイト C-SSKP型

            コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン RC ダブルクランプ DDMNL

            コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン RC ダブルクランプ DDMNL

              ボーリングバー S-CTUP型(内径加工)

              ボーリングバー S-CTUP型(内径加工)

                SEC-ボーリングバイト C-SVUB/SVZB型

                SEC-ボーリングバイト C-SVUB/SVZB型

                  S…CSKP型(内径加工)

                  S…CSKP型(内径加工)

                    SEC-ボーリングバイト C-SCLP型

                    SEC-ボーリングバイト C-SCLP型

                      SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

                      SEC-ボーリングバイト C-SDUC型

                        SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDPC-X型

                        SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDPC-X型

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DTFNR/L

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DTFNR/L

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 27,542円 35,030円 27,542円 50,516円 38,821円 60,800円 10,150円 35,587円 10,150円 31,789円 31,789円 7,493円 47,429円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴
                            適合チップ形状 T(三角形) ISO規格外 W(六角形) V(35°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) - T(三角形)
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 - - U:93°(オフセットあり) - - L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - ISO規格外
                            クランプ方式 スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) クランプオン(C) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - -
                            突き出し長さ(L/D) 8 3 8 8 - - ~3 8 ~3 8 8 - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。