【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適...
Loading...
【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)
C12MSDUCL070216で型番確定
SEC-ボーリングバイト C-SDUC型の型番C12MSDUCL070216のページです。
型番C12MSDUCL070216に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C10MSDUCL070213 |
C10MSDUCR070213 |
C12MSDUCR070216 |
C16RSDUCL070220 |
C16RSDUCR070220 |
C20SSDUCL11T325 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | 適合チップ | レンチ | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,679円 ( 38,147円 ) | 1個 | - | 1日目 | 07 | 左 | 13 | 10 | 150 | 9 | DC□□0702□□ | TRX08 | 1.5 | |
31,789円 ( 34,968円 ) | 1個 | - | 3日目 | 07 | 右 | 13 | 10 | 150 | 9 | DC□□0702□□ | TRX08 | 1.5 | |
38,821円 ( 42,703円 ) | 1個 | - | 1日目 | 07 | 右 | 16 | 12 | 150 | 11 | DC□□0702□□ | TRX08 | 1.5 | |
55,107円 ( 60,618円 ) | 1個 | - | 1日目 | 07 | 左 | 20 | 16 | 200 | 15 | DC□□0702□□ | TRX08 | 1.5 | |
55,107円 ( 60,618円 ) | 1個 | - | 1日目 | 07 | 右 | 20 | 16 | 200 | 15 | DC□□0702□□ | TRX08 | 1.5 | |
64,584円 ( 71,042円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 左 | 25 | 20 | 250 | 18 | VB□□1103□□ | TRX15 | 3.4 |