【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひ...
Loading...
【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)
Loading...
C10KSCLPL080212で型番確定
SEC-ボーリングバイト C-SCLP型の型番C10KSCLPL080212のページです。
型番C10KSCLPL080212に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C10KSCLPR080212 |
C12MSCLPL080214 |
C12MSCLPL080216 |
C12MSCLPR080214 |
C12MSCLPR080216 |
C16RSCLPL090318 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 適合チップ | レンチ | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,789円 ( 34,968円 ) | 1個 | - | 3日目 | 08 | 右 | 12 | 10 | 125 | 9 | 10 | CP□□0802□□ | TRX10 | 2 | |
38,821円 ( 42,703円 ) | 1個 | - | 1日目 | 08 | 左 | 14 | 12 | 150 | 11 | 12 | CP□□0802□□ | TRX10 | 2 | |
38,821円 ( 42,703円 ) | 1個 | - | 1日目 | 08 | 左 | 16 | 12 | 150 | 11 | 12 | CP□□0802□□ | TRX10 | 2 | |
35,587円 ( 39,146円 ) | 1個 | - | 3日目 | 08 | 右 | 14 | 12 | 150 | 11 | 12 | CP□□0802□□ | TRX10 | 2 | |
38,821円 ( 42,703円 ) | 1個 | - | 1日目 | 08 | 右 | 16 | 12 | 150 | 11 | 12 | CP□□0802□□ | TRX10 | 2 | |
55,107円 ( 60,618円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 左 | 18 | 16 | 200 | 15 | 16 | CP□□0903□□ | TRX15 | 3.4 |