防振機構付鋼シャンクタイプ。スクリューオン式。内径・通し穴/端面・止まり穴加工...
Loading...
防振機構付鋼シャンクタイプ。
スクリューオン式。
内径・通し穴/端面・止まり穴加工用。
B12MSTUPL110316で型番確定
SEC-ボーリングバイト B-STUP型の型番B12MSTUPL110316のページです。
型番B12MSTUPL110316に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
B10KSTUPL110312 |
B10KSTUPR110312 |
B12MSTUPL110314 |
B12MSTUPR110314 |
B12MSTUPR110316 |
B16RSTUPL110318 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | 適合チップ | レンチ | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,054円 ( 18,759円 ) | 1個 | - | 3日目 | 11 | 左 | 12 | 10 | 125 | 9 | TP□□1103□□ | TRX10 | 2 | |
17,054円 ( 18,759円 ) | 1個 | - | 3日目 | 11 | 右 | 12 | 10 | 125 | 9 | TP□□1103□□ | TRX10 | 2 | |
20,358円 ( 22,394円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 左 | 14 | 12 | 150 | 11 | TP□□1103□□ | TRX10 | 2 | |
18,662円 ( 20,528円 ) | 1個 | - | 3日目 | 11 | 右 | 14 | 12 | 150 | 11 | TP□□1103□□ | TRX10 | 2 | |
18,662円 ( 20,528円 ) | 1個 | - | 3日目 | 11 | 右 | 16 | 12 | 150 | 11 | TP□□1103□□ | TRX10 | 2 | |
22,043円 ( 24,247円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 左 | 18 | 16 | 200 | 15 | TP□□1103□□ | TRX10 | 2 |