油穴防振機構付鋼シャンクタイプ。スクリューオン式。奥端面加工用
Loading...
D12MSCLPR080214で型番確定
SEC-ボーリングバイト D-SCLP型(防振)の型番D12MSCLPR080214のページです。
型番D12MSCLPR080214に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
D16RSCLPR090318 |
D20SSCLPR090322 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 適合チップ | レンチ | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,642円 ( 31,506円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 18 | 16 | 200 | 15 | 16 | CP□□0903□□ | TRX15 | 3.4 | |
36,785円 ( 40,464円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 22 | 20 | 250 | 18 | 20 | CP□□0903□□ | TRX15 | 3.4 |