(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SEC-ミニバイト STGC型

SEC-ミニバイト STGC型 (レビュー)

通常価格(税別)
7,493円 ~ 8,438円
税込価格
8,242円 ~ 9,282円
通常出荷日
1日目~
【仕様】・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

SEC-ミニバイト STGC型のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    旋盤用
    評価 3.0満足度:3.02023/03/23
    旋盤用のバイトとして購入しています。機能等について不満はありませんが、『刃』の種類が少ないことと、高価なので交換の頻度については検討を要しています。バリエーションの増加とコストが安価になれば助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ミニバイト STGC型

SEC-ミニバイト STGC型

    SEC-ミニバイト STAC型

    SEC-ミニバイト STAC型

      SEC-ミニバイト SDNC型

      SEC-ミニバイト SDNC型

        T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/L

        T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/L

          SEC-ミ二バイト SC型

          SEC-ミ二バイト SC型

            ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

            ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

              イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PCLNR

              イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PCLNR

                外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PCLNR/L・PCBNR/L

                外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PCLNR/L・PCBNR/L

                  SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

                  SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

                    外径加工用ホルダー(Rクランプ) DWLNR/L

                    外径加工用ホルダー(Rクランプ) DWLNR/L

                      T-Max 旋削加工用シャンクバイト CSRNR/L

                      T-Max 旋削加工用シャンクバイト CSRNR/L

                        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSRNR/L -4

                        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSRNR/L -4

                          SEC-ミニバイト SBT型

                          SEC-ミニバイト SBT型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル イスカル イスカル イスカル 住友電工ハードメタル イスカル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,493円 7,493円 7,493円 23,657円 7,493円 14,168円 10,944円 11,722円 7,493円 11,299円 20,016円 20,016円 9,268円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 外径 外径 / 倣い 外径 外径 外径 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 外径 外径 / 後引き
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) ISO規格外 - C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) S(四角形) ISO規格外
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) - - - ポジ7°(C) - - - -
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) N:63°(オフセットなし) ISO規格外 A:90°(オフセットなし) - - - A:90°(オフセットなし) - - - ISO規格外
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - ISO規格外 スクリューオン(S) クランプオン(C) クランプオン(C) クランプオン(C) スクリューオン(S)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。