(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ミニバイト SDNC型

SEC-ミニバイト SDNC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,493円 ~ 8,439円
税込価格
8,242円 ~ 9,283円

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
07
10
10
100
DC□□0702
TRX08
1.5
10

1個

7,493( 8,242円 )

1日目

11
12
12
100
DC□□11T3
TRX15
3.4
12

1個

7,977( 8,775円 )

1日目

11
16
16
100
DC□□11T3
TRX15
3.4
16

1個

8,439( 9,283円 )

5日目

11
20
20
125
DC□□11T3
TRX15
3.4
20

1個

7,594( 8,353円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ミニバイト SDNC型

SEC-ミニバイト SDNC型

    SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

    SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

      SEC-ミ二バイト SC型

      SEC-ミ二バイト SC型

        SEC-ミニバイト SBT型

        SEC-ミニバイト SBT型

          SEC-幅広バイト  SGW型

          SEC-幅広バイト SGW型

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

              イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PCLNR

              イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PCLNR

                外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PCLNR/L・PCBNR/L

                外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PCLNR/L・PCBNR/L

                  スミボロン丸チップバイト PRDC型

                  スミボロン丸チップバイト PRDC型

                    総形ブランク用ホルダー (総形加工用、1コーナー使い)

                    総形ブランク用ホルダー (総形加工用、1コーナー使い)

                      ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

                      ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

                        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

                        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

                          スミボロン丸チップバイト PRGN型

                          スミボロン丸チップバイト PRGN型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ イスカル イスカル 住友電工ハードメタル イスカル イスカル サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,493円 7,493円 7,493円 9,268円 11,585円 7,820円 10,944円 11,722円 12,005円 13,215円 14,168円 23,657円 12,005円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   5日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 後引き 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 外径 外径 外径 / 端面 / 倣い / 面取り 外径
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) ISO規格外 ISO規格外 D(55°ひし形) - C(80°ひし形) R(円形) ISO規格外 ISO規格外 S(四角形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) - - - ネガ0°(N)
                            勝手 なし - - - - なし なし - - -
                            切込み角 N:63°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 J:93°(オフセットあり) - - D:45°(オフセットなし) - - S:45°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり)

                            SEC-ミニバイト SDNC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました