(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ミニバイト SBT型

SEC-ミニバイト SBT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,268円 ~ 10,601円
税込価格
10,195円 ~ 11,661円

【仕様】・加工用途:後引き・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:スクリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
120
10

1個

9,828( 10,811円 )

1日目

12
12
120
12

1個

9,268( 10,195円 )

3日目

16
16
120
16

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

20
20
125
20

1個

10,601( 11,661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:後引き・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ミニバイト SBT型

SEC-ミニバイト SBT型

    SEC-ミ二バイト SC型

    SEC-ミ二バイト SC型

      SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

      SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

        SEC-ミニバイト SDNC型

        SEC-ミニバイト SDNC型

          SEC-幅広バイト  SGW型

          SEC-幅広バイト SGW型

            TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

            TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

              TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

              TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                  スミボロン丸チップバイト PRDC型

                  スミボロン丸チップバイト PRDC型

                    イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PCLNR

                    イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PCLNR

                      外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PCLNR/L・PCBNR/L

                      外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ) PCLNR/L・PCBNR/L

                        スミボロン丸チップバイト PRGN型

                        スミボロン丸チップバイト PRGN型

                          WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                          WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル イスカル イスカル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 9,268円 7,493円 7,493円 7,493円 11,585円 10,586円 10,266円 14,740円 12,005円 10,944円 11,722円 12,005円 7,166円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   6日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 後引き 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 端面 外径 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 端面 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 ISO規格外 C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) ISO規格外 T(三角形) T(三角形) ISO規格外 R(円形) - C(80°ひし形) R(円形) W(六角形)
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - - - ISO規格外 16 16 15 09 - - 09 -
                            勝手 - - なし - - - なし - - -
                            切込み角 ISO規格外 A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) N:63°(オフセットなし) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 D:45°(オフセットなし) - - S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            SEC-ミニバイト SBT型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました