(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ソリッドスミボロン用バイト FN21

SEC-ソリッドスミボロン用バイト FN21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,023円
税込価格
16,525円

【仕様】・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    160
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TNGN1604□□
  • レンチ:
    LH040
  • シャンク断面H/B:
    25

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

15,023( 16,525円 )

1日目

1個

15,023( 16,525円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ソリッドスミボロン用バイト FN21

SEC-ソリッドスミボロン用バイト FN21

    SEC-ソリッドスミボロン用バイト CTGN型

    SEC-ソリッドスミボロン用バイト CTGN型

      SEC-外径バイト CSDP型

      SEC-外径バイト CSDP型

        SEC-外径バイト CTGP型

        SEC-外径バイト CTGP型

          SEC-30型バイト ESDN型

          SEC-30型バイト ESDN型

            SEC-30型バイト ETAN型

            SEC-30型バイト ETAN型

              SEC-30型バイト ETGN型

              SEC-30型バイト ETGN型

                SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

                SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

                  CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                  CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                    SEC-70型バイト PTFN型

                    SEC-70型バイト PTFN型

                      SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型

                      SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型

                        SEC-外径バイト CSRP型

                        SEC-外径バイト CSRP型

                          SEC-70型バイト PSDN型

                          SEC-70型バイト PSDN型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 15,023円 14,532円 13,128円 13,128円 5,096円 4,978円 4,978円 4,978円 14,532円 7,530円 18,252円 13,128円 7,530円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 外径 外径 / 面取り 外径 外径 / 面取り 外径 外径 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 11 12 - - - - - - - 12 - -
                            切込み角 ISO規格外 G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) R:75°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            SEC-ソリッドスミボロン用バイト FN21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました