【特長】超高送りでの粗加工が可能、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる...
Loading...
【特長】
超高送りでの粗加工が可能、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる多機能カッタです。
WDMT0603ZDTRACK200で型番確定
刃先交換チップW(六角形) WDMT-ZDTRの型番WDMT0603ZDTRACK200のページです。
型番WDMT0603ZDTRACK200に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WDMT0603ZDTRACK300 |
WDMT0603ZDTRACP200 |
WDMT0603ZDTRACP300 |
WDMT0603ZDTRHACK200 |
WDMT0603ZDTRHACK300 |
WDMT0603ZDTRHACP200 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 材種型番 | 適用カッタ | 寸法φD (mm) | ノーズ半径 (mm) | 寸法S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572円 ( 629円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋳鉄 | ACK300 | MSX06000E型/MSX06000M型 | 寸法φd:6.35 | 1.5 | 3.0 | |
572円 ( 629円 ) | 10個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 鋼 / ステンレス鋼 | ACP200 | MSX06000E型/MSX06000M型 | 寸法φd:6.35 | 1.5 | 3.0 | |
572円 ( 629円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | ACP300 | MSX06000E型/MSX06000M型 | 寸法φd:6.35 | 1.5 | 3.0 | |
572円 ( 629円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋳鉄 | ACK200 | MSX06000E型/MSX06000M型 | 寸法φd:6.35 | 2.0 | 3.0 | |
572円 ( 629円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋳鉄 | ACK300 | MSX06000E型/MSX06000M型 | 寸法φd:6.35 | 1.5 | 3.0 | |
572円 ( 629円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | ACP200 | MSX06000E型/MSX06000M型 | 寸法φd:6.35 | 1.5 | 3.0 |