(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMT1205ZNENGACK200
SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT センバンヨウチップ

SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT SNMT1205ZNENGACK200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
835円
税込単価
919円

鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用のインサートです。【仕様】逃げ角:N(0°)形状:S(...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • 材種:
    CVDコーティング
  • 厚さ(mm):
    5.6
  • さらい刃逃げ角:
  • 寸法A(mm):
    12.7
  • 寸法B(mm):
    12.7
  • 勝手:
    なし

型番

SNMT1205ZNENGACK200 解除

Loading...

SNMT1205ZNENGACK200 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
材種型番
適応加工
適用カッタ
刃先形状
Fig
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMT1205ZNENGACK200

鋳鉄
ACK200
高速・軽切削/汎用切削
DNX(F)12000型/DNH(S)12000型
V字切れ刃型
1
汎用

10個

835( 919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用のインサートです。
【仕様】逃げ角:N(0°)
形状:S(正方形)

カタログ

 

Loading...

SNMT1205ZNENGACK200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMTの型番SNMT1205ZNENGACK200のページです。
型番SNMT1205ZNENGACK200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

    スロットミル 横置き仕様/ハーフサイドスロットミル用チップ SD..1204

    スロットミル 横置き仕様/ハーフサイドスロットミル用チップ SD..1204

      スロットミル 横置き仕様 / ハーフサイドスロットミル SP..10T3

      スロットミル 横置き仕様 / ハーフサイドスロットミル SP..10T3

        刃先交換チップ APET-PDER-F

        刃先交換チップ APET-PDER-F

          刃先交換チップ APET-PDFR-S

          刃先交換チップ APET-PDFR-S

            刃先交換チップ APMT-PDER

            刃先交換チップ APMT-PDER

              SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

              SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

                SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E

                SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E

                  SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

                  SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

                    SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                    SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                      SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

                      SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

                        ミーリングチップ(穴付き) LPGT

                        ミーリングチップ(穴付き) LPGT

                          刃先交換チップ AECT-PEFRA

                          刃先交換チップ AECT-PEFRA

                            メーカー 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 835円 1,180円 1,050円 1,213円 927円 904円 833円 818円 792円 792円 818円 680円 1,385円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) L(長方形) A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 N(0°) D(15°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°)
                            利用可能コーナー数 8 4 4 - 2 2 2 - 2 2 2 2 2
                            材種 CVDコーティング - - - - コーティング - コーティング CVDコーティング コーティング コーティング - -
                            厚さ(mm) 5.6 - - 5.56 5.56 5.56 - - - - - - -

                            SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMT1205ZNEN-L-ACP200
                            SNMT1205ZNEN-SH-ACP300
                            SNMT1205ZNENGACK100
                            SNMT1205ZNENGACK300
                            SNMT1205ZNENGACP200
                            SNMT1205ZNENHACK100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種型番 適応加工 適用カッタ 刃先形状 Fig 用途

                            835円

                            ( 919円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼ACP200汎用切削/粗切削DNX(F)12000型/DNH(S)12000型V字切れ刃型1軽切削用

                            835円

                            ( 919円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼ACP300汎用切削/粗切削DNX(F)12000型/DNH(S)12000型ストレート型2切りくず処理向上

                            835円

                            ( 919円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄ACK100高速・軽切削/汎用切削DNX(F)12000型/DNH(S)12000型V字切れ刃型1汎用

                            835円

                            ( 919円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄ACK300粗切削DNX(F)12000型/DNH(S)12000型V字切れ刃型1汎用

                            835円

                            ( 919円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼ACP200汎用切削/粗切削DNX(F)12000型/DNH(S)12000型V字切れ刃型1汎用

                            835円

                            ( 919円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄ACK100高速・軽切削/汎用切削DNX(F)12000型/DNH(S)12000型V字切れ刃型1重切削用

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました