(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNEW1203ADTRBN7000
刃先交換チップ SNEW-ADTR センバンヨウチップ

刃先交換チップ SNEW-ADTR SNEW1203ADTRBN7000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,011円
税込単価
8,812円

刃先交換工具用チップです。【仕様】逃げ角:N(0°)形状:S(正方形)【用途】...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 材種:
    CBN
  • 適応加工:
    高速・軽切削/汎用切削
  • 厚さ(mm):
    3.18
  • さらい刃逃げ角:
    15°
  • 刃先形状:
    ネガランド
  • 内接円寸法φd:
    12.7
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • みぞ穴記号:
    W
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    45°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SNEW1203ADTRBN7000 解除

Loading...

SNEW1203ADTRBN7000 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
材種型番
適用カッタ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNEW1203ADTRBN7000

BN7000
BNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型
標準

1個

8,011( 8,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先交換工具用チップです。
【仕様】
逃げ角:N(0°)
形状:S(正方形)
【用途】
・高速・軽切削/汎用切削用に使用されます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

SNEW1203ADTRBN7000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップ SNEW-ADTRの型番SNEW1203ADTRBN7000のページです。
型番SNEW1203ADTRBN7000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換チップ SNEW-ADTR

刃先交換チップ SNEW-ADTR

    刃先交換チップ AECT-PEFRA

    刃先交換チップ AECT-PEFRA

      刃先交換チップ SDNN-AETN

      刃先交換チップ SDNN-AETN

        刃先交換チップ LNMX-PNSN-G

        刃先交換チップ LNMX-PNSN-G

          SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

          SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

            フライス用チップ SNEN-ADTR

            フライス用チップ SNEN-ADTR

              フライス切削用インサートMPNW-ZEL

              フライス切削用インサートMPNW-ZEL

                刃先交換チップ SOMT-PDER

                刃先交換チップ SOMT-PDER

                  フライス切削用インサートSNK

                  フライス切削用インサートSNK

                    フライス切削用インサートSDLX

                    フライス切削用インサートSDLX

                      フライス切削用インサートZDFG

                      フライス切削用インサートZDFG

                        フライス切削用インサートSEMT

                        フライス切削用インサートSEMT

                          フライス切削用インサートRDHW

                          フライス切削用インサートRDHW

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 7,700円 1,385円 477円 1,076円 835円 8,855円 803円 647円 908円 792円 8,275円 797円 1,034円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) L(長方形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) R(円形)
                            逃げ角 N(0°) E(20°) D(15°) N(0°) N(0°) N(0°) P(11°) その他 N(0°) D(15°) - E(20°) D(15°)
                            被削材 鋳鉄 - - 鋳鉄 - - - - - 鋼 / ステンレス鋼 - - -
                            利用可能コーナー数 1 2 4 その他 8 - - 4 その他 4 - - -
                            材種 CBN - - コーティング CVDコーティング CBN - - - - - - -

                            刃先交換チップ SNEW-ADTRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNEW1203ADTR-BN7125
                            SNEW1203ADTR-S-BN7125
                            SNEW1203ADTRBN700
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材種型番 適用カッタ 仕様

                            7,700円

                            ( 8,470円 )
                            1個 -

                            1日目

                            BN7125BNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型標準

                            7,700円

                            ( 8,470円 )
                            1個 -

                            1日目

                            BN7125BNフィニッシュミルEASY FMU低スラスト刃

                            8,011円

                            ( 8,812円 )
                            1個 -

                            1日目

                            BN700BNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型標準

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました