(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDNN1203AETNA30N
刃先交換チップ SDNN-AETN センバンヨウチップ

刃先交換チップ SDNN-AETN SDNN1203AETNA30N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
477円
税込単価
525円

ファインクリア刃形の汎用タイプカッタです。【用途】汎用・難削材切削用に使用され...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 厚さ(mm):
    3.18
  • 適用カッタ:
    FPG4000型/FPG5000型/FPE4000型
  • Fig:
    6
  • 内接円寸法φd:
    12.7
  • 公差:
    0.05
  • 勝手:
    勝手なし

型番

SDNN1203AETNA30N 解除

Loading...

SDNN1203AETNA30N の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDNN1203AETNA30N

超硬合金
A30N
汎用切削

10個

477( 525円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファインクリア刃形の汎用タイプカッタです。
【用途】
汎用・難削材切削用に使用されます。

カタログ

 

Loading...

SDNN1203AETNA30Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップ SDNN-AETNの型番SDNN1203AETNA30Nのページです。
型番SDNN1203AETNA30Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換チップ SDNN-AETN

刃先交換チップ SDNN-AETN

    刃先交換チップ AECT-PEFRA

    刃先交換チップ AECT-PEFRA

      刃先交換チップ SNEW-ADTR

      刃先交換チップ SNEW-ADTR

        刃先交換チップ LNMX-PNSN-G

        刃先交換チップ LNMX-PNSN-G

          SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

          SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

            フライス用チップ SNEN-ADTR

            フライス用チップ SNEN-ADTR

              ミル 平面加工用 TGP4100RIA/BAインサート

              ミル 平面加工用 TGP4100RIA/BAインサート

                フライス切削用インサートMPNW-ZEL

                フライス切削用インサートMPNW-ZEL

                  フライス切削用インサートSNK

                  フライス切削用インサートSNK

                    フライス切削用インサートRDHW

                    フライス切削用インサートRDHW

                      刃先交換チップS(正方形) SENN-AFTN

                      刃先交換チップS(正方形) SENN-AFTN

                        フライス切削用インサートRDMX

                        フライス切削用インサートRDMX

                          フライス切削用インサートTPK

                          フライス切削用インサートTPK

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 477円 1,385円 7,700円 1,076円 835円 8,855円 700円 803円 908円 1,034円 477円 677円 603円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) L(長方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) R(円形) S(正方形) R(円形) T(正三角形)
                            逃げ角 D(15°) E(20°) N(0°) N(0°) N(0°) N(0°) P(11°) P(11°) N(0°) D(15°) E(20°) - P(11°)
                            利用可能コーナー数 4 2 1 その他 8 - 4 - その他 - 4 - 3
                            厚さ(mm) 3.18 - 3.18 - 5.6 4.76 - - - - - - -
                            適用カッタ FPG4000型/FPG5000型/FPE4000型 - - PWC(F)4000型/GRV16000型/GSV16000型 - BNフィニッシュミルFM型、FMF型 - - - - - - -

                            刃先交換チップ SDNN-AETNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDNN1203AETNACP100
                            SDNN1203AETNACP200
                            SDNN1203AETNACZ330
                            SDNN1203AETNT250A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 材種型番 適応加工

                            549円

                            ( 604円 )
                            10個 -

                            1日目

                            コーティングACP100高速・軽切削

                            549円

                            ( 604円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼コーティングACP200汎用切削/粗切削

                            549円

                            ( 604円 )
                            10個 -

                            1日目

                            コーティングACZ330-

                            477円

                            ( 525円 )
                            10個 -

                            1日目

                            サーメットNT250A汎用切削

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました