【用途】高速・軽切削加工、汎用切削加工に使用できます。【特長】超硬合金、DLC...
Loading...
【用途】高速・軽切削加工、汎用切削加工に使用できます。【特長】超硬合金、DLC素材を使用しています。
AECT160408PEFRAH1で型番確定
刃先交換チップ AECT-PEFRAの型番AECT160408PEFRAH1のページです。
型番AECT160408PEFRAH1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AECT160404PEFRADL1000 |
AECT160404PEFRAH1 |
AECT160408PEFRADL1000 |
AECT160412PEFRADL1000 |
AECT160412PEFRAH1 |
AECT160416PEFRADL1000 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 材種 | 材種型番 | 適応加工 | コーナーR | 厚さ (mm) | 適用カッタ | 寸法ap (mm) | 寸法A (mm) | 寸法B (mm) | 寸法φd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,208円 ( 2,429円 ) | 10個 | - | 3日目 | 非鉄金属 | コーティング | DL1000 | 粗/汎用/高速・軽切削 | 0.4 | 5 | WAX3000E/3000EL/3000型 | 18 | 16.4 | 1.4 | 4.4 | |
1,385円 ( 1,524円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋳鉄 / 非鉄金属 | 超硬合金 | H1 | 高速・軽切削 | 0.4 | 5 | WAX3000E/3000EL/3000型 | 18 | 16.4 | 1.4 | 4.4 | |
2,208円 ( 2,429円 ) | 10個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 非鉄金属 | コーティング | DL1000 | 粗/汎用/高速・軽切削 | 0.8 | 5 | WAX3000E/3000EL/3000型 | 18 | 16.4 | 1.0 | 4.4 | |
2,208円 ( 2,429円 ) | 10個 | - | 1日目 | 非鉄金属 | コーティング | DL1000 | 粗/汎用/高速・軽切削 | 1.2 | 5 | WAX3000E/3000EL/3000型 | 18 | 16.4 | 0.6 | 4.4 | |
1,385円 ( 1,524円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋳鉄 / 非鉄金属 | 超硬合金 | H1 | 高速・軽切削 | 1.2 | 5 | WAX3000E/3000EL/3000型 | 18 | 16.4 | 0.6 | 4.4 | |
2,208円 ( 2,429円 ) | 10個 | - | 1日目 | 非鉄金属 | コーティング | DL1000 | 粗/汎用/高速・軽切削 | 1.6 | 5 | WAX3000E/3000EL/3000型 | 17.5 | 16.4 | 0.5 | 4.4 |