刃先交換ドリル用チップです。【特長】・加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバラン...
耐摩耗性に優れたCDV材種ACP100で高速加速での長寿命化を実現
「スーパーFFコート」技術により優れた耐摩耗性を示しながら、他材種と同様に中心はに適用可能なため、外周刃と中心刃で インサートを使い分ける必要なく、全4コーナを効率的に使用可能。
■コーティングの特長
スーパーFFコート(CDV:化学蒸着法(Chemical Vapor Deposition)) ACP100
膜の特長
NEWスーパーZXコート/スーパーZXコート(PVD:物理蒸着法(Physical Vapor Deposition)) ACP300・ACK300
膜の特長
3種類のブレーカで、幅広い被削材、用途に対応
ブレーカ中央部に形成された『切りくず制御溝』の効果により切りくず流出方向の制御を可能にし、 3種類の用途別ブレーカを使い分けることでさまざまな被削材、条件下において、切りくずトラブルを激減
■ブレーカの種類
■4コーナー使いインサートで経済的
インサート選択ガイド - いろいろ選べるWDX型用インサートシリーズ
外径加工、または内径ボーリング加工を行う場合は、切込みを刃径の1/5以下(最大5mm以下)に設定してください。
L型:低速送り・切りくず処理用
■2D用
■3D用
■4D用
■5D用
P種、K種で第一推奨インサート材種がACP300、ACK300の場合の第二推奨インサート材種は、ACP100になります。
この時の推奨切削条件は、切削速度Vcは上表の130%、送り量f は75%を目安としてください。
※200HB以上の高硬度鋼加工及び鋼高速加工の場合、ACP100が第1推奨となります。
型番 |
適合本体 |
ドリル径(刃径)(mm) |
被削材 |
チップ幅(平面長さ)(mm) |
インサート厚み(mm) |
コーナ半径(RE)(mm) |
チップ材質(詳細) |
コーティング・表面処理(詳細) |
インサート型番(呼び記号) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
WDX130D2S20~WDX150D2S20/WDX130D3S20~WDX150D3S20/WDX130D4S20~WDX150D4S20/WDX130D5S20~WDX150D5S20
|
13~15
|
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
4.2
|
2
|
0.4
|
ACP100
|
CVDコート
|
WDXT042004-L
| 10個 | 606円(
667円
) | 1日目 | |
WDX130D2S20~WDX150D2S20/WDX130D3S20~WDX150D3S20/WDX130D4S20~WDX150D4S20/WDX130D5S20~WDX150D5S20
|
13~15
|
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
|
4.2
|
2
|
0.4
|
ACP300
|
PVDコート
|
WDXT042004-L
| 10個 | 606円(
667円
) | 1日目 | |
WDX155D2S20~WDX180D2S25/WDX155D3S25~WDX180D3S25/WDX155D4S20~WDX180D4S25/WDX155D5S20~WDX180D5S25/PDL160D2S20/PDL160D3S20/PCT160D3S16/PCT160D5S16
|
15.5~18
|
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
5
|
2.5
|
0.4
|
ACP100
|
CVDコート
|
WDXT052504-L
| 10個 | 606円(
667円
) | 1日目 | |
WDX155D2S20~WDX180D2S25/WDX155D3S25~WDX180D3S25/WDX155D4S20~WDX180D4S25/WDX155D5S20~WDX180D5S25/PDL160D2S20/PDL160D3S20/PCT160D3S16/PCT160D5S16
|
15.5~18
|
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
|
5
|
2.5
|
0.4
|
ACP300
|
PVDコート
|
WDXT052504-L
| 10個 | 606円(
667円
) | 1日目 | |
WDX185D2S25~WDX225D2S25/WDX185D3S25~WDX225D3S25/WDX185D4S25~WDX225D4S25/WDX185D5S25~WDX225D5S25/PDL200D2S25/PDL200D3S25/PCT200D3S20/PCT200D5S20
|
18.5~22.5
|
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
6
|
3
|
0.6
|
ACP100
|
CVDコート
|
WDXT063006-L
| 10個 | 613円(
674円
) | 1日目 | |
WDX185D2S25~WDX225D2S25/WDX185D3S25~WDX225D3S25/WDX185D4S25~WDX225D4S25/WDX185D5S25~WDX225D5S25/PDL200D2S25/PDL200D3S25/PCT200D3S20/PCT200D5S20
|
18.5~22.5
|
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
|
6
|
3
|
0.6
|
ACP300
|
PVDコート
|
WDXT063006-L
| 10個 | 613円(
674円
) | 1日目 | |
WDX230D2S25~WDX285D2S32/WDX230D3S25~WDX285D3S32/WDX230D4S25~WDX285D4S32/WDX230D5S25~WDX285D5S32/PDL250D2S25/PDL250D3S25/PCT250D3S25/PCT250D5S25
|
23~28.5
|
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
7.5
|
3.5
|
0.6
|
ACP100
|
CVDコート
|
WDXT073506-L
| 10個 | 647円(
712円
) | 1日目 | |
WDX230D2S25~WDX285D2S32/WDX230D3S25~WDX285D3S32/WDX230D4S25~WDX285D4S32/WDX230D5S25~WDX285D5S32/PDL250D2S25/PDL250D3S25/PCT250D3S25/PCT250D5S25
|
23~28.5
|
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
|
7.5
|
3.5
|
0.6
|
ACP300
|
PVDコート
|
WDXT073506-L
| 10個 | 647円(
712円
) | 1日目 | |
WDX290D2S32~WDX360D2S40/WDX290D3S32~WDX360D3S40/WDX290D4S32~WDX360D4S40/WDX290D5S32~WDX360D5S40/PDL320D2S40/PDL320D3S40/PCT320D3S32/PCT320D5S32
|
29~36
|
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
9.6
|
4
|
0.8
|
ACP100
|
CVDコート
|
WDXT094008-L
| 10個 | 838円(
922円
) | 1日目 | |
WDX290D2S32~WDX360D2S40/WDX290D3S32~WDX360D3S40/WDX290D4S32~WDX360D4S40/WDX290D5S32~WDX360D5S40/PDL320D2S40/PDL320D3S40/PCT320D3S32/PCT320D5S32
|
29~36
|
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
|
9.6
|
4
|
0.8
|
ACP300
|
PVDコート
|
WDXT094008-L
| 10個 | 838円(
922円
) | 1日目 | |
WDX370D2S40~WDX450D2S40/WDX370D3S40~WDX450D3S40/WDX370D4S40~WDX450D4S40/WDX370D5S40~WDX450D5S40/PDL400D2S40/PDL400D3S40/PCT400D3S42/PCT400D5S42
|
37~45
|
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
12.4
|
5
|
1.2
|
ACP100
|
CVDコート
|
WDXT125012-L
| 10個 | 835円(
919円
) | 1日目 | |
WDX370D2S40~WDX450D2S40/WDX370D3S40~WDX450D3S40/WDX370D4S40~WDX450D4S40/WDX370D5S40~WDX450D5S40/PDL400D2S40/PDL400D3S40/PCT400D3S42/PCT400D5S42
|
37~45
|
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
|
12.4
|
5
|
1.2
|
ACP300
|
PVDコート
|
WDXT125012-L
| 10個 | 835円(
919円
) | 1日目 | |
WDX460D2S40~WDX550D2S40/WDX460D3S40~WDX550D3S40/WDX460D4S40~WDX550D4S40/WDX460D5S40~WDX550D5S40
|
46~55
|
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
15.2
|
6
|
1.2
|
ACP100
|
CVDコート
|
WDXT156012-L
| 10個 | 916円(
1,008円
) | 1日目 | |
WDX460D2S40~WDX550D2S40/WDX460D3S40~WDX550D3S40/WDX460D4S40~WDX550D4S40/WDX460D5S40~WDX550D5S40
|
46~55
|
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
|
15.2
|
6
|
1.2
|
ACP300
|
PVDコート
|
WDXT156012-L
| 10個 | 916円(
1,008円
) | 1日目 | |
WDX560D2S40~WDX680D2S40/WDX560D3S40~WDX680D3S40/WDX560D4S40~WDX630D4S40
|
56~68
|
P (鋼) / K (鋳鉄)
|
18
|
6
|
1.2
|
ACP100
|
CVDコート
|
WDXT186012-L
| 10個 | 1,185円(
1,304円
) | 1日目 | |
WDX560D2S40~WDX680D2S40/WDX560D3S40~WDX680D3S40/WDX560D4S40~WDX630D4S40
|
56~68
|
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
|
18
|
6
|
1.2
|
ACP300
|
PVDコート
|
WDXT186012-L
| 10個 | 1,185円(
1,304円
) | 1日目 |
Loading...
刃先交換ドリル用チップです。
【特長】
・加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に相互の位置関係を最適化することで、安定した穴あけ加工が可能
・ブレーカ中央部に形成された「切りくず制御溝」の効果により、切りくず流出方向の制御が可能となり良好な切りくず処理が得られる
・3種類の用途別ブレーカを使い分けることで、さまざまな被削材、条件下において、最適な加工を実現。穴拡げや座ぐり加工、外径旋削・内径ボーリングなど多彩な加工に対応
・中心刃、外周刃兼用のインサート採用で、中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮