(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NFTEEN22RDA2200
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用) センバンヨウチップ

通常単価(税別)
6,689円
税込単価
7,358円

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 材種:
    スミダイヤ
  • 適用カッタ:
    CHG型/CHE型
  • すくい角θ(°):
    ポジ
  • 用途:
    外径・内径
  • 切刃長(mm):
    3.0
  • 材質:
    焼結ダイヤ

型番

NFTEEN22RDA2200 解除

Loading...

 
カタログを表示

NFTEEN22RDA2200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材種型番
寸法φD(mm)
寸法S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFTEEN22RDA2200

DA2200
寸法φd:6.35
3.18

1個

6,689( 7,358円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)の型番NFTEEN22RDA2200のページです。
型番NFTEEN22RDA2200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)

スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)

    スミダイヤチップその他(SEC-エースミルAPG型用)

    スミダイヤチップその他(SEC-エースミルAPG型用)

      スミダイヤチップその他(SEC-エースミルFPG型用)

      スミダイヤチップその他(SEC-エースミルFPG型用)

        SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-N

        SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-N

          アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

          アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

            スミボロンBNフィニッシュEASY FMU/FMU-E型用 SNEW-ADTR

            スミボロンBNフィニッシュEASY FMU/FMU-E型用 SNEW-ADTR

              フライス切削用インサートADET

              フライス切削用インサートADET

                フライス切削用インサートAPNT-ER

                フライス切削用インサートAPNT-ER

                  SEC-エースミルAPG型用 SDC-R

                  SEC-エースミルAPG型用 SDC-R

                    CBN&PCDインサート

                    CBN&PCDインサート

                      TACミル ERD4000インサート RDMA1203TN

                      TACミル ERD4000インサート RDMA1203TN

                        フライス切削用インサートMPMT-ZEL

                        フライス切削用インサートMPMT-ZEL

                          フライス切削用インサートSNNF

                          フライス切削用インサートSNNF

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 6,689円 8,157円 8,157円 8,090円 8,666円 8,011円 1,161円 684円 996円 4,197円 790円 797円 797円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 S(正方形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) S(正方形) - R(円形) その他 S(正方形)
                            逃げ角 E(20°) D(15°) D(15°) E(20°) D(15°) N(0°) D(15°) P(11°) D(15°) - D(15°) P(11°) N(0°)
                            被削材 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 - - 鋳鉄 / 非鉄金属 - - - -
                            利用可能コーナー数 1 1 1 1 1 - 2 2 - - その他 2 その他
                            材種 スミダイヤ スミダイヤ スミダイヤ スミダイヤ スミダイヤ CBN - - - - - - -

                            スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NFTEEN22RDA1000
                            NFTEEN32RDA1000
                            NFTEEN32RDA2200
                            NFTEEN43RDA1000
                            NFTEEN43RDA2200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材種型番 寸法φD
                            (mm)
                            寸法S
                            (mm)

                            6,689円

                            ( 7,358円 )
                            1個 -

                            1日目

                            DA1000寸法φd:6.353.18

                            6,753円

                            ( 7,428円 )
                            1個 -

                            1日目

                            DA1000寸法φd:9.5253.18

                            6,753円

                            ( 7,428円 )
                            1個 -

                            1日目

                            DA2200寸法φd:9.5253.18

                            8,157円

                            ( 8,973円 )
                            1個 -

                            1日目

                            DA1000寸法φd:12.704.76

                            8,157円

                            ( 8,973円 )
                            1個 -

                            1日目

                            DA2200寸法φd:12.704.76

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました