(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPGW080202DA150
刃先交換チップT(三角形) TPGW SED センバンヨウチップ

刃先交換チップT(三角形) TPGW TPGW080202DA150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,753円
税込単価
7,428円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

型番

TPGW080202DA150 解除

Loading...

TPGW080202DA150 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
切れ刃長
厚さ
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGW080202DA150

N(非鉄金属)[○]
0.2
PCD
なし
ノンコート
08
02(2.38)
G
なし
DA150

1個

6,753( 7,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)【材種特長】
・BN250はCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスを高めた汎用材種。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN700はスミボロンシリーズで最高の硬度と靱性を有し、焼結合金や鋳鉄などの切削における耐摩耗性と耐欠損性を両立した材種。
・DA150はダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる材種。
・T1200Aは一般鋼の仕上げ~中粗切削用高い耐磨耗性サーメット材種。

カタログ

 

TPGW080202DA150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップT(三角形) TPGWの型番TPGW080202DA150のページです。
型番TPGW080202DA150に関する仕様情報を記載しております。

刃先交換チップT(三角形) TPGWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPGW080204DA150
TPGW110202DA150
TPGW110204DA150
TPGW110302DA150
TPGW110304BN700
TPGW110304DA150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種(母材) 勝手 コーティング 切れ刃長 厚さ 精度 ワイパー刃 材種記号

6,753円

( 7,428円 )
1個 -

1日目

N(非鉄金属)[◯]0.4PCDなしノンコート0802(2.38)GなしDA150

8,218円

( 9,040円 )
1個 -

1日目

N(非鉄金属)[◯]0.2PCDなしノンコート1102(2.38)GなしDA150

8,218円

( 9,040円 )
1個 -

1日目

N(非鉄金属)[◯]0.4PCDなしノンコート1102(2.38)GなしDA150

8,218円

( 9,040円 )
1個 -

1日目

N(非鉄金属)[◯]0.2PCDなしノンコート1103(3.18)GなしDA150

7,899円

( 8,689円 )
1個 -

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4CBNなしノンコート1103(3.18)GなしBN700

8,218円

( 9,040円 )
1個 -

1日目

N(非鉄金属)[◯]0.4PCDなしノンコート1103(3.18)GなしDA150

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました