【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:...
【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:(四角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)【材種特長】
・BN250はCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスを高めた汎用材種。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN700はスミボロンシリーズで最高の硬度と靱性を有し、焼結合金や鋳鉄などの切削における耐摩耗性と耐欠損性を両立した材種。
・BNX20は高能率加工に威力を発揮する材種。
・DA150はダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる材種。
・T1200Aは一般鋼の仕上げ~中粗切削用高い耐磨耗性サーメット材種。
Loading...
刃先交換チップS(正方形) SPGNの型番SPGN090304DA150のページです。
型番SPGN090304DA150に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SPGN090304BN700 |
SPGN090308BN700 |
SPGN120304DA150 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | コーナーR(ノーズR) (mm) | 材種(母材) | 勝手 | コーティング | 切れ刃長 | 厚さ | 精度 | ワイパー刃 | 材種記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,536円 ( 9,390円 ) | 1個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] | 0.4 | CBN | なし | ノンコート | 09 | 03(3.18) | G | なし | BN700 | |
8,536円 ( 9,390円 ) | 1個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] | 0.8 | CBN | なし | ノンコート | 09 | 03(3.18) | G | なし | BN700 | |
9,428円 ( 10,371円 ) | 1個 | - | 1日目 | N(非鉄金属)[◯] | 0.4 | PCD | なし | ノンコート | 12 | 03(3.18) | G | なし | DA150 |