超高送りでの粗加工を可能にし、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる多機...
Loading...
超高送りでの粗加工を可能にし、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる多機能カッタ。
MSX14080Rで型番確定
SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)の型番MSX14080Rのページです。
型番MSX14080Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MSX12063RS |
MSX14050RS |
MSX14063RS |
MSX14080RS |
MSX14100R |
MSX14100RS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | 取り付け方式 | 適応チップ | Lf (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,529円 ( 61,082円 ) | 1個 | - | 1日目 | 63 | 50 | 5 | メトリック | WDMT1205ZDTR/-Hシリーズ | 50 | 0.6 | |
40,716円 ( 44,788円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 50 | 3 | メトリック | WDMT1406ZDTR/-Hシリーズ | 50 | 0.3 | |
50,895円 ( 55,985円 ) | 1個 | - | 1日目 | 63 | 50 | 4 | メトリック | WDMT1406ZDTR/-Hシリーズ | 50 | 0.6 | |
69,498円 ( 76,448円 ) | 1個 | - | 1日目 | 80 | 63 | 5 | メトリック | WDMT1406ZDTR/-Hシリーズ | 63 | 1.4 | |
86,346円 ( 94,981円 ) | 1個 | - | 1日目 | 100 | 63 | 6 | インチ | WDMT1406ZDTR/-Hシリーズ | 63 | 2.4 | |
86,346円 ( 94,981円 ) | 1個 | - | 1日目 | 100 | 63 | 6 | メトリック | WDMT1406ZDTR/-Hシリーズ | 63 | 2.2 |