(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WRCX16100R
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S) フライスヨウチップ

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S) WRCX16100R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
64,444円
税込単価
70,888円

金型の彫込み、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率にこなす多機能カッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WRCX16100R 解除

Loading...

WRCX16100R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
被削材
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
適応チップ材種
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
取り付け方式
適応チップ
Lf(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRCX16100R

100
一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
63
5
超硬コート / 超硬コートなし
8
インチ
QPMT160660PPEN/-Hシリーズ QPMT160608PPEN/-CPシリーズ QPET160680PPFR-Sシリーズ QPMT160680PPER-Rシリーズ
63
1.4

1個

64,444( 70,888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型の彫込み、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率にこなす多機能カッタ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WRCX16100Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)の型番WRCX16100Rのページです。
型番WRCX16100Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

        SEC-DNX型用 DNXF-R

        SEC-DNX型用 DNXF-R

          SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

          SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

            SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

            SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

              SEC-DNX型用 DNX-R

              SEC-DNX型用 DNX-R

                イスカル その他ミーリング/カッターX

                イスカル その他ミーリング/カッターX

                  SEC-スミパワーミル PWC4000型

                  SEC-スミパワーミル PWC4000型

                    SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

                    SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

                      正面削り用 NF10000

                      正面削り用 NF10000

                        ミル45 本体

                        ミル45 本体

                          ダイジェットミル45

                          ダイジェットミル45

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット
                            通常価格 37,768円 42,401円 34,328円 70,902円 62,198円 31,415円 60,583円 66,148円 84,240円 101,088円 70,501円 39,292円 45,144円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   4日目   4日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 - 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り / 面取り 平面 - 平面
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー - アーバー アーバー アーバー - -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - -

                            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WRCX12080RS
                            WRCX16063RS
                            WRCX16080R
                            WRCX16100RS
                            WRCX20125R
                            WRCX20160R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            被削材 全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            適応チップ材種 最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            取り付け方式 適応チップ Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)

                            59,319円

                            ( 65,251円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 / 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼506超硬コートなし / 超硬コート6メトリックQPMT120440PPEN/-Hシリーズ QPET120460PPFR-Sシリーズ QPMT120460PPER-Rシリーズ500.9

                            39,874円

                            ( 43,861円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼403超硬コートなし / 超硬コート8メトリックQPMT160660PPEN/-Hシリーズ QPMT160608PPEN/-CPシリーズ QPET160680PPFR-Sシリーズ QPMT160680PPER-Rシリーズ400.4

                            53,423円

                            ( 58,765円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼504超硬コートなし / 超硬コート8インチQPMT160660PPEN/-Hシリーズ QPMT160608PPEN/-CPシリーズ QPET160680PPFR-Sシリーズ QPMT160680PPER-Rシリーズ500.8

                            64,444円

                            ( 70,888円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼505超硬コートなし / 超硬コート8メトリックQPMT160660PPEN/-Hシリーズ QPMT160608PPEN/-CPシリーズ QPET160680PPFR-Sシリーズ QPMT160680PPER-Rシリーズ501.2

                            83,538円

                            ( 91,892円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 / 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼635超硬コート10インチQPMT200670PPEN/-Hシリーズ QPMT200608PPEN/-CPシリーズ QPMT2006100PPER-Rシリーズ632.3

                            106,704円

                            ( 117,374円 )
                            1個 -

                            1日目

                            160鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 / 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼636超硬コート10インチQPMT200670PPEN/-Hシリーズ QPMT200608PPEN/-CPシリーズ QPMT2006100PPER-Rシリーズ634

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました