(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WRCX16050EM
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E フライスヨウチップ

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E WRCX16050EM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,138円
税込単価
45,252円

金型の彫込み、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率にこなす多機能カッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WRCX16050EM 解除

Loading...

WRCX16050EM の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRCX16050EM

50
250
3
1.5

1個

41,138( 45,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型の彫込み、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率にこなす多機能カッタです。
【特長】
・特殊表面処理を施した高耐久性ボディで寿命も信頼性も大幅に向上。
・びびりに強い防振刃形設計を採用。
・全サイズエア穴付きで切りくず詰まり・かみ込みを防止。
・インサート取り付けはトルクスプラスネジを採用した強固なネジクランプで安定加工。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WRCX16050EMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-Eの型番WRCX16050EMのページです。
型番WRCX16050EMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

      SEC-メタルスラッシュミル MSX06000E型

      SEC-メタルスラッシュミル MSX06000E型

        SEC-メタルスラッシュミル MSX08000E型

        SEC-メタルスラッシュミル MSX08000E型

          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z

          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z

            SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E

            SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

              SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

                SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

                  SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

                  SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

                    F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

                    F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

                      SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)

                      SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)

                        SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

                        SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

                          BNフィニッシュミル FM-R型

                          BNフィニッシュミル FM-R型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 33,907円 42,401円 25,202円 29,414円 34,047円 31,029円 37,768円 44,086円 30,116円 63,759円 40,716円 31,029円 111,618円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 面取り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                            シャンク径 (d)(mm) 32 - - - - - - - - 32 - 17 -

                            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WRCX16040EM
                            WRCX16040ES
                            WRCX16050ES
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            重量
                            (kg)

                            37,487円

                            ( 41,236円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4025021.4

                            33,907円

                            ( 37,298円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4017020.9

                            37,206円

                            ( 40,927円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5017031

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました