(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WGX13080R
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S) フライスヨウチップ

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S) WGX13080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,936円
税込単価
36,230円

専用ブレーカにより、低抵抗を実現。鋼・鋳鉄の一般切削用。【特長】・WGX型用に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WGX13080R 解除

Loading...

WGX13080R の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S) 使用実例1
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S) 使用実例2
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S) 使用実例3
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S) 使用実例4
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S) 使用実例5

 

外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
取り付け方式
Lf(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGX13080R

80
50
4
インチ
50
1.2

1個

32,936( 36,230円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

専用ブレーカにより、低抵抗を実現。鋼・鋳鉄の一般切削用。
【特長】
・WGX型用に設計されたハイレーキのブレーカにより、低抵抗を実現。
・刃振れ精度の向上と独自のさらい刃形状により、優れた仕上げ面を実現。
・チャンファを付加することで、バリ、コバ欠けを抑制。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WGX13080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)の型番WGX13080Rのページです。
型番WGX13080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

    SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)

    SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXF-R(S)

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXF-R(S)

        SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

        SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

          SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

          SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

            SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

            SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

              SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

              SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

                鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

                鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

                  SEC-エースミル CHG4000型

                  SEC-エースミル CHG4000型

                    BNフィニッシュミル FM-R型

                    BNフィニッシュミル FM-R型

                      SEC-エースミル APG-R

                      SEC-エースミル APG-R

                        コロミル490カッター

                        コロミル490カッター

                          コロミル328カッター

                          コロミル328カッター

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック
                            通常価格 28,853円 35,171円 39,874円 32,222円 84,942円 49,140円 45,771円 184,710円 62,010円 111,618円 65,988円 64,114円 52,457円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り 平面 側面 / 溝削り 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 側面 / 溝 溝 / 面取り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート セラミック / CBN 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) CBN 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート

                            SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WGX13040RS
                            WGX13050RS
                            WGX13063RS
                            WGX13080RS
                            WGX13100R
                            WGX13100RS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            取り付け方式 Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)

                            28,853円

                            ( 31,738円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40403メトリック400.3

                            30,397円

                            ( 33,437円 )
                            1個 -

                            1日目

                            50403メトリック400.4

                            35,592円

                            ( 39,151円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63404メトリック400.6

                            32,936円

                            ( 36,230円 )
                            1個 -

                            3日目

                            80504メトリック501.2

                            40,833円

                            ( 44,916円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100635インチ632.3

                            40,833円

                            ( 44,916円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100505メトリック501.6

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました