(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WGXM13100R
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S) フライスヨウチップ

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S) WGXM13100R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,917円
税込単価
68,109円

専用ブレーカにより、低抵抗を実現。鋼・鋳鉄の一般切削用。【特長】・WGX型用に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WGXM13100R 解除

Loading...

WGXM13100R の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S) 使用実例1

 

外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
取り付け方式
Lf(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGXM13100R

100
63
7
インチ
63
2.2

1個

61,917( 68,109円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

専用ブレーカにより、低抵抗を実現。鋼・鋳鉄の一般切削用。
【特長】
・WGX型用に設計されたハイレーキのブレーカにより、低抵抗を実現。
・刃振れ精度の向上と独自のさらい刃形状により、優れた仕上げ面を実現。
・チャンファを付加することで、バリ、コバ欠けを抑制。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WGXM13100Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)の型番WGXM13100Rのページです。
型番WGXM13100Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)

    SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXF-R(S)

    SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXF-R(S)

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

        SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

        SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

          SEC-スミデュアルミル DGC 13000R(S)型

          SEC-スミデュアルミル DGC 13000R(S)型

            SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

            SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

              TSN15R形 TECSLOT

              TSN15R形 TECSLOT

                SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                  SEC-DNX型用 DNXF-R

                  SEC-DNX型用 DNXF-R

                    SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                    SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                      ASX445形正面フライス

                      ASX445形正面フライス

                        SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

                        SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

                          SEC-DNX型用 DNX-R

                          SEC-DNX型用 DNX-R

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 35,171円 39,874円 28,853円 31,415円 33,907円 62,198円 109,790円 84,942円 70,902円 60,583円 28,476円 50,895円 60,583円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 平面 平面 / 面取り 平面 / 溝削り 平面
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー - アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート

                            SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WGXM13063RS
                            WGXM13080R
                            WGXM13080RS
                            WGXM13100RS
                            WGXM13125R
                            WGXM13125RS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            取り付け方式 Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)

                            42,261円

                            ( 46,487円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63405メトリック400.6

                            43,817円

                            ( 48,199円 )
                            1個 -

                            3日目

                            80506インチ501.1

                            52,580円

                            ( 57,838円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80506メトリック501.1

                            61,917円

                            ( 68,109円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100507メトリック501.6

                            69,498円

                            ( 76,448円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125638インチ632.9

                            69,498円

                            ( 76,448円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125638メトリック632.8

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました