【特長】・ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応し、切れ味と強度を...
Loading...
【特長】
・ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応し、切れ味と強度を高いレベルで両立。
・小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
WGC3100Rで型番確定
SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-Rの型番WGC3100Rのページです。
型番WGC3100Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WGC3080R |
WGC4080R |
WGC4100R |
WGC4125R |
WGC4160R |
WGC4200R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | 適応チップ材種 | 最大切り込み深さ (Ad) (mm) | 適応チップ | Lf (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,136円 ( 40,850円 ) | 1個 | - | 1日目 | 80 | 50 | 6 | サーメット / 超硬コートなし / 超硬コート | 4 | SEET0903AGFN-Lシリーズ SEET0903AGSN-G/Nシリーズ SEMT0903AGSN-L/Gシリーズ | 50 | 1.1 | |
31,415円 ( 34,557円 ) | 1個 | - | 5日目 | 80 | 50 | 4 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 6 | SEET13T3AGFN-Lシリーズ SEET13T3AGSN-G/Nシリーズ SEMT13T3AGSN-L/G/Hシリーズ NF-SECW13T3AGTN-Nシリーズ NF-XEEW13T3AGFR-Wシリーズ XEEW13T3AGER-Wシリーズ | 50 | 1 | |
38,903円 ( 42,793円 ) | 1個 | - | 5日目 | 100 | 50 | 5 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 6 | SEET13T3AGFN-Lシリーズ SEET13T3AGSN-G/Nシリーズ SEMT13T3AGSN-L/G/Hシリーズ NF-SECW13T3AGTN-Nシリーズ NF-XEEW13T3AGFR-Wシリーズ XEEW13T3AGER-Wシリーズ | 50 | 1.5 | |
55,809円 ( 61,390円 ) | 1個 | - | 1日目 | 125 | 63 | 6 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 6 | SEET13T3AGFN-Lシリーズ SEET13T3AGSN-G/Nシリーズ SEMT13T3AGSN-L/G/Hシリーズ NF-SECW13T3AGTN-Nシリーズ NF-XEEW13T3AGFR-Wシリーズ XEEW13T3AGER-Wシリーズ | 63 | 2.6 | |
64,514円 ( 70,965円 ) | 1個 | - | 1日目 | 160 | 63 | 7 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 6 | SEET13T3AGFN-Lシリーズ SEET13T3AGSN-G/Nシリーズ SEMT13T3AGSN-L/G/Hシリーズ NF-SECW13T3AGTN-Nシリーズ NF-XEEW13T3AGFR-Wシリーズ XEEW13T3AGER-Wシリーズ | 63 | 4 | |
101,790円 ( 111,969円 ) | 1個 | - | 1日目 | 200 | 63 | 8 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 6 | SEET13T3AGFN-Lシリーズ SEET13T3AGSN-G/Nシリーズ SEMT13T3AGSN-L/G/Hシリーズ NF-SECW13T3AGTN-Nシリーズ NF-XEEW13T3AGFR-Wシリーズ XEEW13T3AGER-Wシリーズ | 63 | 6.6 |