(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WGCF4080R
SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R フライスヨウチップ

SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R WGCF4080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,198円
税込単価
68,418円

世界レベルの性能と加工精度を実現し、幅広い用途で使用できる汎用カッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WGCF4080R 解除

Loading...

WGCF4080R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
Lf(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGCF4080R

80
50
8
50
1

1個

62,198( 68,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

世界レベルの性能と加工精度を実現し、幅広い用途で使用できる汎用カッタ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WGCF4080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-Rの型番WGCF4080Rのページです。
型番WGCF4080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

    SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

    SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

      SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW

      SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW

        SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC(F)-RS

        SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC(F)-RS

          SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

          SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

            SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)

            SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)

              BNフィニッシュミル FM-R型

              BNフィニッシュミル FM-R型

                SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

                SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

                  SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E

                  SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E

                    SEC-メタルスラッシュミル MSX06000E型

                    SEC-メタルスラッシュミル MSX06000E型

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                        コロミルR216ボールエンドミル

                        コロミルR216ボールエンドミル

                          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

                          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 62,198円 31,415円 17,667円 23,377円 44,086円 40,716円 111,618円 30,116円 31,029円 25,202円 37,768円 49,829円 33,907円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
                            取付け方法 アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー アーバー ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート CBN 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし

                            SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WGCF4100R
                            WGCF4125R
                            WGCF4160R
                            WGCF4200R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)

                            76,518円

                            ( 84,170円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1005010501.5

                            84,942円

                            ( 93,436円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1256312632.6

                            86,580円

                            ( 95,238円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1606316634

                            151,632円

                            ( 166,795円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2006320636.6

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました