【特長】・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減高精度切刃で...
WEX型シリーズ適用領域(隅削り)
本体サイズ比較
チップブレーカ選択ガイド
チップサイズ比較
チップブレーカラインアップ
切削性能
●使用環境(設備、ワーク形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
●溝加工の場合は、送り速度を上記数値の70%程度としてください。
ご注意:上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
シリーズ構成
●内の数字は刃数
Loading...
【特長】
・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
・エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
・特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上、ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。
WEX3100Rで型番確定
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-Rの型番WEX3100Rのページです。
型番WEX3100Rに関する仕様情報を記載しております。