(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26,969円 ~ 33,287円
税込価格
29,666円 ~ 36,616円

【特長】・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減高精度切刃で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WEX型シリーズ適用領域(隅削り)

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F WEX型シリーズ適用領域(隅削り)
 

本体サイズ比較

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F 本体サイズ比較
 

チップブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F チップブレーカ選択ガイド
 

チップサイズ比較

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F チップサイズ比較
 

チップブレーカラインアップ

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F チップブレーカラインアップ

性能・試験情報

切削性能

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F 切削性能1
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F 切削性能2
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F 切削性能3
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F 切削性能4
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F 切削性能5

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F 使用実例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F 推奨切削条件表

●使用環境(設備、ワーク形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
●溝加工の場合は、送り速度を上記数値の70%程度としてください。
ご注意:上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

 

選定サポート情報

シリーズ構成

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F 選定サポート情報

●内の数字は刃数

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
4
0.16

1個

26,969( 29,666円 )

3日目

50
5
0.25

1個

28,139( 30,953円 )

3日目

63
6
0.48

1個

33,287( 36,616円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
・エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
・特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上、ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F

    SEC-ウェーブミル WEX2000F型

    SEC-ウェーブミル WEX2000F型

      SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R

      SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R

        SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-R

        SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-R

          SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

          SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

            スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

            スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

              PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

              PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

                京セラ 部品_SB-4075TRP

                京セラ 部品_SB-4075TRP

                  FA/FV ハイボアファイン

                  FA/FV ハイボアファイン

                    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000E

                    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000E

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型

                        SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                        SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                          フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ ねじ止めタイプ

                          フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ ねじ止めタイプ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ダイジェット オーエスジー 京セラ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル オーエスジー
                            通常価格 26,969円 49,000円 50,895円 38,493円 14,450円 62,549円 38,701円 614円 57,214円 22,535円 22,406円 84,942円 69,029円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル - - 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 平面
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 - 一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 荒~仕上げ加工 - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工
                            全長 (L)(mm) 40 40 - - - - - - - - - - -

                            SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました