(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSX12032EM
SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E フライスヨウチップ

通常単価(税別)
34,469円
税込単価
37,916円

超高送りでの粗加工を可能にし、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる多機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MSX12032EM 解除

Loading...

 
カタログを表示

MSX12032EM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
適応チップ
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSX12032EM

32
250
32
2
120
WDMT12タイプ
1.4

1個

34,469( 37,916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超高送りでの粗加工を可能にし、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる多機能カッタです。
【特長】
・特殊表面処理により耐擦過性が向上。
・ランピング、ヘリカル、穴あけ加工が可能。
・強固なクランプで安定切削が可能。
・エア穴およびクーラントと特殊ポケット形状で切りくず排出性能が向上。
・切れ味と刃先強度を兼ね備えた独自の特殊形状インサートを搭載。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-Eの型番MSX12032EMのページです。
型番MSX12032EMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E

SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E

    SEC-メタルスラッシュミル MSX06000E型

    SEC-メタルスラッシュミル MSX06000E型

      SEC-メタルスラッシュミル MSX08000E型

      SEC-メタルスラッシュミル MSX08000E型

        SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

        SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

          SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

          SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

              SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

              SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

                SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)

                SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)

                  SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                  SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                    SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型

                    SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z

                        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                          SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW

                          SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 31,029円 25,202円 29,414円 30,116円 44,086円 33,907円 31,029円 40,716円 42,401円 25,202円 34,047円 37,768円 17,667円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー ねじ込み式 アーバー アーバー 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)

                            SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSX12032ES
                            MSX12035EM
                            MSX12040EM
                            MSX12040ES
                            MSX12050EM
                            MSX14040EM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            適応チップ 重量
                            (kg)

                            31,029円

                            ( 34,132円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3215032270WDMT12タイプ0.8

                            35,451円

                            ( 38,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3525032250WDMT12タイプ1.4

                            41,348円

                            ( 45,483円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4025032350WDMT12タイプ1.5

                            37,277円

                            ( 41,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4015032350WDMT12タイプ0.9

                            46,683円

                            ( 51,351円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5025042450WDMT12タイプ2.6

                            38,189円

                            ( 42,008円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4025032250WDMT14タイプ1.5

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました