(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WGC3025EW
SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW フライスヨウチップ

SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW WGC3025EW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,641円
税込単価
27,105円

【特長】・性能と加工精度を実現し、幅広い用途で使用できる柄付きタイプの汎用カッ...

詳細情報を確認する

型番

WGC3025EW 解除

Loading...

WGC3025EW の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
適応チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGC3025EW

25
100
20
3
4
SEET0903AGFN-Lシリーズ SEET0903AGSN-G/Nシリーズ SEMT0903AGSN-L/Gシリーズ

1個

24,641( 27,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・性能と加工精度を実現し、幅広い用途で使用できる柄付きタイプの汎用カッタです。
最大切り込み深さ(Ad)(mm):4、6

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WGC3025EWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EWの型番WGC3025EWのページです。
型番WGC3025EWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW

SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW

    コロミル490 ウェルドンシャンク

    コロミル490 ウェルドンシャンク

      コロミルR216ボールエンドミル  ねじ式カップリング R216-T

      コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T

        コロミル327 溝入れカッター ウェルドンシャンク 327-B

        コロミル327 溝入れカッター ウェルドンシャンク 327-B

          Dスレッドホルダー(16サイズ用)

          Dスレッドホルダー(16サイズ用)

            Dスレッドホルダー(11サイズ用)

            Dスレッドホルダー(11サイズ用)

              ブレード加工用 600-Q 円筒シャンク

              ブレード加工用 600-Q 円筒シャンク

                スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

                スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

                  SEC-ウェーブボール(仕上げ加工用) WBMF1000型

                  SEC-ウェーブボール(仕上げ加工用) WBMF1000型

                    スウィングボール SWB形 G-Bodyシリーズ

                    スウィングボール SWB形 G-Bodyシリーズ

                      多機能用 ARX

                      多機能用 ARX

                        SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E

                        SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E

                          バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

                          バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

                            メーカー 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック サンドビック カーメックス カーメックス サンドビック ダイジェット 住友電工ハードメタル ダイジェット 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル カーメックス
                            通常価格 17,667円 46,514円 49,829円 22,743円 46,119円 42,339円 54,514円 67,555円 13,338円 57,343円 19,296円 17,726円 16,279円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目~   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 側面 / 溝 溝 / 面取り - - 平面 / 側面 側面 / 溝 溝削り 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り -
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 -
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ - - アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工 - - 仕上げ加工 - 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート - - - - - 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし -

                            SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WGC3020EW
                            WGC3032EW
                            WGC3040EW
                            WGC3050EW
                            WGC3063EW
                            WGC4032EW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            適応チップ

                            17,667円

                            ( 19,434円 )
                            1個 -

                            5日目

                            201002024SEET0903AGFN-Lシリーズ SEET0903AGSN-G/Nシリーズ SEMT0903AGSN-L/Gシリーズ

                            29,204円

                            ( 32,124円 )
                            1個 -

                            1日目

                            321253244SEET0903AGFN-Lシリーズ SEET0903AGSN-G/Nシリーズ SEMT0903AGSN-L/Gシリーズ

                            32,433円

                            ( 35,676円 )
                            1個 -

                            1日目

                            401253244SEET0903AGFN-Lシリーズ SEET0903AGSN-G/Nシリーズ SEMT0903AGSN-L/Gシリーズ

                            33,907円

                            ( 37,298円 )
                            1個 -

                            1日目

                            501253254SEET0903AGFN-Lシリーズ SEET0903AGSN-G/Nシリーズ SEMT0903AGSN-L/Gシリーズ

                            41,910円

                            ( 46,101円 )
                            1個 -

                            1日目

                            631253264SEET0903AGFN-Lシリーズ SEET0903AGSN-G/Nシリーズ SEMT0903AGSN-L/Gシリーズ

                            30,748円

                            ( 33,823円 )
                            1個 -

                            1日目

                            321253236SEET13T3AGFN-Lシリーズ SEET13T3AGSN-G/Nシリーズ SEMT13T3AGSN-L/G/Hシリーズ NF-SECW13T3AGTN-Nシリーズ NF-XEEW13T3AGFR-Wシリーズ XEEW13T3AGER-Wシリーズ

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました