(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WFXF12080R
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R フライスヨウチップ

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R WFXF12080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,519円
税込単価
48,971円

4コーナー使用可能なねじ止め方式のカッタです。理想的な刃形形状により、良好な壁...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WFXF12080R 解除

Loading...

WFXF12080R の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 特長1

最大切り込み深さ

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 特長2

切れ刃形状の最適化

切削性能

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 切削性能1

壁面加工精度

 
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 切削性能2

面粗さ比較

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 切削性能3

面性状比較

 
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 切削性能4

切削抵抗比較

 
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 切削性能5

耐摩耗性比較

性能・試験情報

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 使用実例1
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 使用実例2

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R 推奨切削条件表

ご注意:上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

 

選定サポート情報

シリーズ構成

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R シリーズ構成

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
取り付け方式
Lf(mm)
重量(kg)
Fig
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFXF12080R

80
50
6
インチ
50
0.9
1

1個

44,519( 48,971円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4コーナー使用可能なねじ止め方式のカッタです。
理想的な刃形形状により、良好な壁面精度が得られます。
【特長】
・隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで優れた加工品位を実現します。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WFXF12080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-Rの型番WFXF12080Rのページです。
型番WFXF12080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

    SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

    SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E

      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E

        SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E

        SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E

          アルファボールエンドミルBCF形

          アルファボールエンドミルBCF形

            アルファモジュラーミルBCFM形

            アルファモジュラーミルBCFM形

              SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

              SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

                MEC型 エンドミル

                MEC型 エンドミル

                  深切込み用 APX4000

                  深切込み用 APX4000

                    MEC型 フェースミル

                    MEC型 フェースミル

                      ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10

                      ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10

                        アルファモジュラーミル ABPFM形

                        アルファモジュラーミル ABPFM形

                          MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

                          MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ
                            通常価格 34,328円 24,746円 42,401円 30,420円 28,301円 26,701円 28,676円 16,080円 94,336円 29,040円 41,760円 13,076円 52,960円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   1日目~   4日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り - - 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 側面 / その他 -
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            取付け方法 アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ - アーバー アーバー ねじ込み式 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート - - - 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし

                            SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WFXF12050RS
                            WFXF12063RS
                            WFXF12080RS
                            WFXF12100R
                            WFXF12100RS
                            WFXF12125R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            取り付け方式 Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            Fig

                            34,328円

                            ( 37,761円 )
                            1個 -

                            1日目

                            50404メトリック400.21

                            42,822円

                            ( 47,104円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63405メトリック400.41

                            53,423円

                            ( 58,765円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80506メトリック500.91

                            62,759円

                            ( 69,035円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100637インチ631.62

                            62,759円

                            ( 69,035円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100507メトリック501.23

                            68,726円

                            ( 75,599円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125638インチ632.41

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました