(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WFX12040E
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E フライスヨウチップ

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E WFX12040E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,420円
税込単価
33,462円

4コーナー使用可能なねじ止め方式のカッタです。理想的な刃形形状により、良好な壁...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WFX12040E 解除

Loading...

WFX12040E の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

最大切込み深さ
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E 最大切込み深さ

WFX12000 (最大 10mm)

切れ刃形状の最適化
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E 切れ刃形状の最適化

■切削性能

面性状比較

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E 面性状比較

性能・試験情報

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E 性能試験情報

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■ワイパーチップ使用上のご注意

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E ワイパーチップ使用上の注意

推奨切削条件

適用被削材

■チップ

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E 適用被削材

選定サポート情報

■シリーズ構成

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E 選定サポート情報_シリーズ構成

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFX12040E

40
3

1個

30,420( 33,462円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4コーナー使用可能なねじ止め方式のカッタです。
理想的な刃形形状により、良好な壁面精度が得られます。
【特長】
・隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで優れた加工品位を実現します。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WFX12040Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-Eの型番WFX12040Eのページです。
型番WFX12040Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E

SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E

    SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E

    SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E

      SEC-マルチミル FPE-R型

      SEC-マルチミル FPE-R型

        SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH

        SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH

          SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

          SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

            SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

            SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

              SEC-ウェーブミル WEX2000F型

              SEC-ウェーブミル WEX2000F型

                SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL

                SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL

                  SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-E

                  SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-E

                    FMS型 SEC-ライトミル

                    FMS型 SEC-ライトミル

                      SEC-ウェーブミル WAX4000型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                      SEC-ウェーブミル WAX4000型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                        SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                        SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                          SEC-マルチミル CHE-R型

                          SEC-マルチミル CHE-R型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 30,420円 42,401円 39,523円 36,575円 25,904円 14,450円 49,000円 28,080円 55,107円 11,092円 59,249円 36,504円 11,092円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 側面 / 溝削り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                            全長 (L)(mm) 120 120 120 - - - 40 - - - - - -

                            SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WFX12050E
                            WFX12063E
                            WFX12080E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)

                            30,713円

                            ( 33,784円 )
                            1個 -

                            3日目

                            503

                            35,334円

                            ( 38,867円 )
                            1個 -

                            5日目

                            634

                            38,903円

                            ( 42,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            804

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました