(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEX3050EC
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E フライスヨウチップ

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E WEX3050EC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
31,380円
税込単価
34,518円

刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化、高耐久性ボディ、豊富なチップバリエー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WEX3050EC 解除

Loading...

WEX3050EC の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WEX型シリーズ適用領域(隅削り)

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E WEX型シリーズ適用領域(隅削り)
 

本体サイズ比較

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 本体サイズ比較
 

チップブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E チップブレーカ選択ガイド
 

チップサイズ比較

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E チップサイズ比較
 

チップブレーカラインアップ

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E チップブレーカラインアップ

性能・試験情報

切削性能

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 切削性能1
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 切削性能2
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 切削性能3
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 切削性能4
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 切削性能5

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 使用実例1
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 使用実例2
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 使用実例3
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 使用実例4

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 推奨切削条件表

●使用環境(設備、ワーク形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
●溝加工の場合は、送り速度を上記数値の70%程度としてください。
ご注意:上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

 

選定サポート情報

シリーズ構成

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E 選定サポート情報

●内の数字は刃数

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEX3050EC

50
170
32
3
50
型彫りタイプ
1.28

1個

31,380( 34,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化、高耐久性ボディ、豊富なチップバリエーション、全型番エア穴付き。
【特長】
・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
・エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
・特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上、ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WEX3050ECで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-Eの型番WEX3050ECのページです。
型番WEX3050ECに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E

    ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

    ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

      PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

      PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

        PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

        PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

          ボアタイプ用アーバ

          ボアタイプ用アーバ

            MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

            MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

              SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

              SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

                SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                  鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

                  鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

                    SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

                    SEC-スミデュアルミル DFCM09000R(S)型(ファインピッチ)

                      コロミルR216ボールエンドミル

                      コロミルR216ボールエンドミル

                        BNフィニッシュミル FM-R型

                        BNフィニッシュミル FM-R型

                          多機能用 AJX

                          多機能用 AJX

                            メーカー 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 17,726円 48,402円 19,822円 38,701円 36,190円 52,960円 50,053円 131,792円 184,710円 45,771円 49,829円 111,618円 21,915円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   3日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝削り - 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル - - 平面 / 溝削り 側面 / 溝 平面 平面 / 溝削り 平面 平面 / 溝
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 - 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - - 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート - セラミック / CBN 超硬コート 超硬コート CBN 超硬コート

                            SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-Eのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            汎用フライスでバーチとして使用 SUS304,SUS316L
                            評価 4.0満足度:4.02017/02/11
                            63なので、負荷が大きいため、チップ形状はエンドミルタイプなので、ホールドしやすい正方形より強度に不安があったが、心配する必要ははなかった。
                            切りくずが排出しやすそうなので使いやすい。エンドミル形状なので、切れ味はよいほうだ。汎用フライスのコレットで使用しているのでシャンクの長さは多少カットして使用。コストパフォーマンスがよい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸パイプ合わせ面切削用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/18
                            20A(D27.2)丸パイプ合わせ面切削用に購入
                            すぐに入荷されたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WEX3028E
                            WEX3028EL
                            WEX3030E
                            WEX3050ES
                            WEX3050ES42
                            WEX3050ESC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            詳細タイプ 重量
                            (kg)

                            21,903円

                            ( 24,093円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2812025235標準タイプ0.39

                            23,939円

                            ( 26,333円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2817025250ロングタイプ0.56

                            25,553円

                            ( 28,108円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3013025340標準タイプ0.42

                            27,203円

                            ( 29,923円 )
                            1個 -

                            5日目

                            5013532525ショートタイプ0.86

                            32,643円

                            ( 35,907円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5013542525ショートタイプ1.36

                            25,448円

                            ( 27,993円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5013532325ショート型彫りタイプ0.91

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました