(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SEC-マルチミルCHE型用 TEKN-TR

SEC-マルチミルCHE型用 TEKN-TR (レビュー)

通常価格(税別)
510円 ~ 996円
税込価格
561円 ~ 1,096円
通常出荷日
1日目~
マルチミルCHE型用チップです。
●被削材:鋼、ステンレス鋼
●材種:超硬合金、サーメット、コーティング
●適応加工:汎用切削、粗切削、高速・軽切削

SEC-マルチミルCHE型用 TEKN-TRのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品加工
    評価 5.0満足度:5.02021/07/13
    納期・価格とも期待通りでした、マシンにて使用しましたが加工性も良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型加工で利用
    評価 4.0満足度:4.02018/12/10
    焼き入れ後に側面を削る際にこの商品を利用しています。気になった点はDH31に対してもちが悪いと感じました。もちが悪いこともあり、価格をもう少し下げてほしいです。DH31以外に利用する場合には特に気になるところはなく、品質に問題はありませんでした。納期が長いので、もう少し早くしていただけると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-マルチミルCHE型用 TEKN-TR

SEC-マルチミルCHE型用 TEKN-TR

    SEC-エースミルCHG/マルチミルCHE型用 TEEN-TR

    SEC-エースミルCHG/マルチミルCHE型用 TEEN-TR

      SEC-マルチミルCHE型用 TECN-TR

      SEC-マルチミルCHE型用 TECN-TR

        SEC-マルチミルCHE型用 TECN-R

        SEC-マルチミルCHE型用 TECN-R

          チップ TPKN-R

          チップ TPKN-R

            SEC-エースミルDPG型用 DPW-L

            SEC-エースミルDPG型用 DPW-L

              SEC-エースミルDPG型用 DPW-R

              SEC-エースミルDPG型用 DPW-R

                SEC-エースミルDPG型用 GW-R

                SEC-エースミルDPG型用 GW-R

                  SEC-エースミルDPG型用 SPCH-TL

                  SEC-エースミルDPG型用 SPCH-TL

                    SEC-エースミルFPG型用インサート SDKN-M

                    SEC-エースミルFPG型用インサート SDKN-M

                      SEC-エースミルFPG型用 SDEX-MT

                      SEC-エースミルFPG型用 SDEX-MT

                        SEC-エースミルEHG型用インサート SEKN

                        SEC-エースミルEHG型用インサート SEKN

                          SEC-エースミルEHG型用 SECN-M

                          SEC-エースミルEHG型用 SECN-M

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 510円 819円 851円 851円 470円 1,642円 1,642円 2,151円 510円 547円 572円 510円 1,190円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) その他 その他 その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 E(20°) E(20°) E(20°) E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) D(15°) D(15°) E(20°) E(20°)
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 3 その他 - - - - - - -
                            刃先形状 Bタイプ - Bタイプ Aタイプ - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。