(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-エースミルCHG/マルチミルCHE型用 TEEN-TR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TEEN43TR-T250A
SEC-エースミルCHG/マルチミルCHE型用 TEEN-TR フライスヨウチップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
819円
税込単価
901円

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】サーメットや超硬合金、コ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 適用カッタ:
    CHG4000型/CHE4000型
  • 勝手:
    右勝手

型番

TEEN43TR-T250A 解除

Loading...

 
カタログを表示

TEEN43TR-T250A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEEN43TR-T250A

サーメット
T250A
汎用切削

10個

819( 901円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】サーメットや超硬合金、コーティング素材を使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミルCHG/マルチミルCHE型用 TEEN-TRの型番TEEN43TR-T250Aのページです。
型番TEEN43TR-T250Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-エースミルCHG/マルチミルCHE型用 TEEN-TR

SEC-エースミルCHG/マルチミルCHE型用 TEEN-TR

    SEC-マルチミルCHE型用 TECN-TR

    SEC-マルチミルCHE型用 TECN-TR

      SEC-マルチミルCHE型用 TEKN-TR

      SEC-マルチミルCHE型用 TEKN-TR

        SEC-マルチミルCHE型用 TEKN-R

        SEC-マルチミルCHE型用 TEKN-R

          SEC-マルチミルCHE型用 TEEN-R

          SEC-マルチミルCHE型用 TEEN-R

            SEC-マルチミルCHE型用 TECN-R

            SEC-マルチミルCHE型用 TECN-R

              SEC-エースミルAPG型用 SDC-TR

              SEC-エースミルAPG型用 SDC-TR

                SEC-エースミルAPG型用 SDCH-TR

                SEC-エースミルAPG型用 SDCH-TR

                  SEC-ウェーブミルWFM型用 XDMT-PDEN

                  SEC-ウェーブミルWFM型用 XDMT-PDEN

                    SEC-エースミルAPG用インサート APW

                    SEC-エースミルAPG用インサート APW

                      SEC-エースミルAPG型用 SDC-L

                      SEC-エースミルAPG型用 SDC-L

                        SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW

                        SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW

                          SEC-エースミルAPG型用 SDC-R

                          SEC-エースミルAPG型用 SDC-R

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 819円 851円 510円 510円 819円 851円 996円 647円 720円 1,642円 996円 1,111円 996円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) S(正方形) S(正方形) その他 その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 E(20°) E(20°) E(20°) E(20°) E(20°) E(20°) D(15°) D(15°) D(15°) D(15°) D(15°) N(0°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 3 3 3 - - 3 4 4 - - 4 8 -
                            適用カッタ CHG4000型/CHE4000型 - - - - - - - - APG4000型 - NRV4000 -
                            勝手 右勝手 - - - 右勝手 - - - - - - - -

                            SEC-エースミルCHG/マルチミルCHE型用 TEEN-TRのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            SUS304の加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/27
                            今までの物より母材の良さを感じました。
                            すごくもつって感じは無いけど以前の物よりもちは良くなってました。
                            回転数とかの工夫でもう少し違うのかな?とも
                            思いますがまだ試せていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼材の切削作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/13
                            フライス加工は基本的な部分なので使用頻度が高いため、価格的に少しでも安いところで購入するようにしています。
                            すぐに購入できるのは本当にありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEEN43TR-ACP100
                            TEEN43TR-ACP200
                            TEEN43TR-ACP300
                            TEEN43TR-ACZ330
                            TEEN43TR-ACZ350
                            TEEN□□TR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 材種型番 適応加工

                            1,033円

                            ( 1,136円 )
                            10個 -

                            3日目

                            コーティングACP100高速・軽切削

                            1,033円

                            ( 1,136円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼コーティングACP200汎用切削/粗切削

                            1,033円

                            ( 1,136円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼コーティングACP300汎用切削/粗切削

                            1,033円

                            ( 1,136円 )
                            10個 -

                            5日目

                            コーティングACZ330-

                            1,033円

                            ( 1,136円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼コーティングACZ350-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました