マルチミルCHE型用チップです。
●被削材:非鉄金属、鋳鉄
●材種:スミダイヤ、超硬合金
●適応加工:仕上~軽切削/汎用切削/高速・軽切削
TEEN43RG10Eで型番確定
SEC-マルチミルCHE型用 TEEN-Rの型番TEEN43RG10Eのページです。
型番TEEN43RG10Eに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TEEN22RDA150 |
TEEN32RDA150 |
TEEN43RDA150 |
TEEN43RH1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 利用可能コーナー数 | 材種 | 材種型番 | 適応加工 | 厚さ (mm) | 適用カッタ | 寸法ℓ(切れ刃長 (mm) | 内接円寸法φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,555円 ( 10,511円 ) | 1個 | - | 1日目 | 非鉄金属 | 1 | スミダイヤ | DA150 | 仕上~軽切削 | 3.18 | CHE2000型 | 4.9 | 6.35 | |
9,683円 ( 10,651円 ) | 1個 | - | 1日目 | 非鉄金属 | 1 | スミダイヤ | DA150 | 仕上~軽切削 | 3.18 | CHE3000型 | 4.9 | 9.525 | |
10,256円 ( 11,282円 ) | 1個 | - | 1日目 | 非鉄金属 | 1 | スミダイヤ | DA150 | 仕上~軽切削 | 4.8 | CHG4000型/CHE4000型 | 4.76 | 12.7 | |
819円 ( 901円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋳鉄 / 非鉄金属 | 3 | 超硬合金 | H1 | 高速・軽切削 | 4.8 | CHG4000型/CHE4000型 | 4.76 | 12.7 |