高い切れ刃強度と鋭い切れ味を兼ね備えた縦使いインサートを搭載した高信頼性隅削り...
Loading...
高い切れ刃強度と鋭い切れ味を兼ね備えた縦使いインサートを搭載した高信頼性隅削りカッタです。
【特長】
・刃先強度に優れた縦使いインサートの採用とブレーカの最適化により、優れた刃先強度と切れ味を両立。
・高精度造形技術によりニック溝をもった縦使いインサートの製品化に成功し、工具突き出し量の大きい場合でもびびりが少なく、安定加工を実現。
・ACP、ACKシリーズの採用により、様々な被削材への対応が可能。
PWS4100Rで型番確定
SEC-スミパワーミルPWS型用 PWS-Rの型番PWS4100Rのページです。
型番PWS4100Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PWS4080R |
PWS4125R |
PWS4160R |
PWS4200R |
PWS4250R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | Lf (mm) | 重量 (kg) | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,814円 ( 74,595円 ) | 1個 | - | 1日目 | 80 | 50 | 4 | 50 | 1 | 1 | |
91,260円 ( 100,386円 ) | 1個 | - | 1日目 | 125 | 63 | 6 | 63 | 2.4 | 3 | |
106,002円 ( 116,602円 ) | 1個 | - | 1日目 | 160 | 63 | 8 | 63 | 4 | 4 | |
146,016円 ( 160,618円 ) | 1個 | - | 1日目 | 200 | 63 | 10 | 63 | 6.5 | 5 | |
175,500円 ( 193,050円 ) | 1個 | - | 1日目 | 250 | 63 | 12 | 63 | 12.3 | 5 |