(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU

SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,791円 ~ 2,151円
税込価格
1,970円 ~ 2,366円

鋼・鋳鉄・難削材の一般切削用。【商品仕様】・被削材:鋳鉄、鋼、ステンレス鋼、難...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 適用カッタ:
    DGC13000EW型、DGC13000R(S)型、DGCM13000R(S)型、DGCF13000R(S)型
  • さらい刃逃げ角:
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.025
  • みぞ穴記号:
    U
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    45°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

ACU2500の特長
XCU2500/XCK2000の特長
  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
  • 従来CVDコーティングの耐摩耗性とPVDコーティングに匹敵する耐欠損性を兼備した革新コーティング「Absotech X (アブソテック エックス)」を適用。
  • 鋼、鋳鉄、スアンレス鋼の加工で圧倒的な長寿命を実現。
SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU PVD特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU CVD特長

適用材種 : XCU2500, XCK2000

外形図

選定サポート情報

SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU 選定サポート情報

適用領域

SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU 適用領域

ブレーカ選択ガイド

SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU ブレーカ選択ガイド

※ 8コーナーインサートとの併用のみ可能

注意・禁止事項

穴付きワイパーインサート使用上の注意

SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU 穴付きワイパーインサート使用上の注意
  • ワイパーインサートを組み込む際、Fig 1 の様にインサートを組み付けてください。
    Fig 2 の様に組み付けた場合、正常な加工面粗さは得られません。
  • ワイパーインサートは1コーナー仕様となっております。
  • ワイパーインサートを使用した切削加工については、総合カタログN 章フライス加工の基礎フライス加工編をご参照ください。

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削

10個

1,791( 1,970円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
XCK2000
高速・軽切削/中切削

10個

2,151( 2,366円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削

10個

2,151( 2,366円 )

1日目

鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削

10個

1,791( 1,970円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削

10個

1,791( 1,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼・鋳鉄・難削材の一般切削用。
【商品仕様】
・被削材:鋳鉄、鋼、ステンレス鋼、難削材
・適応加工:高速・軽切削、中切削、粗切削
【材種特長】
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・XCK2000は鋳鉄の高速加工用、高硬度な超硬母材と耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現
・XCU2500は鋼・鋳鉄・ステンレス鋼など様々な被削材で、切削速度によらず抜群の性能を発揮します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU

SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU

    SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETN

    SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETN

      SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-L

      SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-L

        SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW

        SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW

          SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-R

          SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-R

            フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

            フライスカッターFMA01シリーズ用チップ

              Cカッターミニ用スローアウェイチップ

              Cカッターミニ用スローアウェイチップ

                SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

                SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

                  SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

                  SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

                    SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E

                    SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E

                      SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

                      SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

                        SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                        SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                          スローアウェイチップ(SC06~SC12)

                          スローアウェイチップ(SC06~SC12)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 株洲工具 大昭和精機 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 大昭和精機
                            通常価格 1,791円 506円 1,254円 1,111円 1,254円 429円 887円 818円 792円 818円 833円 792円 458円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) S(正方形)
                            逃げ角 N(0°) D(15°) D(15°) N(0°) D(15°) E(20°) - P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) C(7°)
                            利用可能コーナー数 その他 4 4 8 4 4 - 2 2 - 2 2 4
                            適用カッタ DGC13000EW型、DGC13000R(S)型、DGCM13000R(S)型、DGCF13000R(S)型 FPE4000型 DPV4000L NRV4000 - - - WEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C、300F/R型、WEXF3000R、3000M型、WRX3000E、3000R型 - - - - -
                            さらい刃逃げ角 20° - - - - - - 20° - - - -

                            SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました