(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DGCF13080R
SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型 フライスヨウチップ

SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型 DGCF13080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,306円
税込単価
79,537円

両面で最大16コーナー使用可能のチップを採用し、優れた経済性を発揮。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DGCF13080R 解除

Loading...

DGCF13080R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
重量(kg)
Fig
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGCF13080R

80
48.44 ~ 50
8
60
25.4
9.5
20
25
6
インチ仕様
1.1
1

1個

72,306( 79,537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面で最大16コーナー使用可能のチップを採用し、優れた経済性を発揮。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

DGCF13080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型の型番DGCF13080Rのページです。
型番DGCF13080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

    SEC-スミデュアルミル DGCM 13000R(S)型

    SEC-スミデュアルミル DGCM 13000R(S)型

      SEC-スミデュアルミル DGC 13000R(S)型

      SEC-スミデュアルミル DGC 13000R(S)型

        SEC-スミデュアルDGC型用 DGC-EW

        SEC-スミデュアルDGC型用 DGC-EW

          MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダ

          MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダ

            SEC-スミパワーミルPWS型用 PWSF-R

            SEC-スミパワーミルPWS型用 PWSF-R

              SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

              SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

                重切削用カッタ MSR型

                重切削用カッタ MSR型

                  SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

                  SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

                    シュリリン

                    シュリリン

                      SEC-スミパワーミルPWS型用 PWS-R

                      SEC-スミパワーミルPWS型用 PWS-R

                        SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW

                        SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-EW

                          コロミルR216ボールエンドミル

                          コロミルR216ボールエンドミル

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル アサヒ工具 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 富士元工業 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 50,895円 42,401円 33,907円 36,504円 13,218円 81,432円 62,198円 92,260円 31,415円 18,506円 67,814円 17,667円 49,829円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート

                            SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DGCF13050RS
                            DGCF13063RS
                            DGCF13080RS
                            DGCF13100R
                            DGCF13100RS
                            DGCF13125R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            ボス
                            (mm)
                            穴径
                            (mm)
                            溝幅
                            (mm)
                            ボルトD1
                            (mm)
                            取付深さ
                            (mm)
                            溝深さ
                            (mm)
                            仕様 重量
                            (kg)
                            Fig

                            50,895円

                            ( 55,985円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5038.44 ~ 405402210.418206.3メトリック仕様0.31

                            58,547円

                            ( 64,402円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6338.44 ~ 406502210.418206.3メトリック仕様0.51

                            72,306円

                            ( 79,537円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8048.44 ~ 508602712.420257メトリック仕様1.11

                            88,452円

                            ( 97,297円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10061.44 ~ 63107031.7512.72832.58インチ仕様2.12

                            88,452円

                            ( 97,297円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10048.44 ~ 5010703214.446328.5メトリック仕様1.43

                            117,234円

                            ( 128,957円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12561.44 ~ 63128038.115.95535.510インチ仕様2.71

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました